Amplificador de separación - MACX MCR-SL-NAM-2T-SP - 2924278

Amplificador de separación NAMUR para el funcionamiento de detectores de proximidad y conmutadores. Las señales se transmiten a través de 2 salidas de transistor (pasivas) al nivel de control. Detección de fallo de cable (LFD), separación de 3 vías galvánica, SIL 2, conexión push-in.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Posib. alimentación de energía y mensajes de error con conector de carril simétrico
  • Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
  • Hasta SIL 2 según EN 61508
  • Detección de error de cable (LFD), conectable/desconectable, mensaje error con LED rojo intermitente y bloqueo salida de transistor
  • Salida señal 2 utilizable también para mensajes error
  • Indicadores LED para tensión alimentación, estado conexión y perturbación según NAMUR NE 44
  • 2 salidas señal transistor (pasiva); hasta 5 kHz
  • Separación galvánica de 4 vías
  • Entrada para detectores de proximidad NAMUR (EN 60947-5-6), contactos sin potencial o con resistencia
  • Sentido actuación conmutable (comportamiento ajustable de corriente de reposo o trabajo)
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2924278
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 136 (C-5-2017)
EAN 4046356492089
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 140.000 g
Número de tarifa arancelaria 85437090