Convertidor de corriente - PACT RCP-4000A-UIRO-D190 - 2906233

El juego se compone de un amplificador de separación de 4 vías con tecnología de conexión por tornillo y una bobina Rogowski con una longitud de 600 mm y un diámetro de 190 mm para la medición de corriente CA en barras colectoras y líneas de alta tensión.
Por el lado de salida, el amplificador de separación emite 8 señales normalizadas diferentes y dispone de una salida de conmutación.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Dibujos



Esquema de conjunto  

Esquema de conjunto

Regresar arriba

Medidas

Anchura 6,2 mm
Altura 110,5 mm
Profundidad 120,5 mm
Regresar arriba

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio) -30 °C ... 80 °C (Bobina de medición)
-40 °C ... 70 °C (Convertidor de medición)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 80 °C (Bobina de medición)
-40 °C ... 85 °C (Convertidor de medición)
Máx. Altura de fijación > 4000 m
Humedad de aire admisible (servicio) 5 % ... 95 % (sin condensación)
Grado de protección de la bobina de medición IP67 (no evaluado por UL)
Grado de protección del transductor de medición IP20
Inmunidad a interferencias EN 61000-6-2 Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones.
Regresar arriba

Alimentación transductores de medición

Tensión nominal de alimentación 24 V DC
Zona de tensión nominal de alimentación 9,6 V DC ... 30 V DC
Consumo de potencia ≤ 1 W (con IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, carga de 600 Ω)
Regresar arriba

Datos de entrada bobina de medición

Margen de medición de frecuencia 40 Hz ... 20000 Hz
Error de posición < 1 %
Error de linealidad 0,1 %
Regresar arriba

Datos de entrada transductor de medición

Rangos de medición (corriente) 100 A 250 A 400 A 630 A 1000 A 1500 A 2000 A 4000 A
Configurable/Programable Mediante selector DIP
Regresar arriba

Entrada de señales transductor de medición

Señal de entrada (a 50 Hz) 100 mV (1000 A)
Impedancia de entrada > 100 kΩ
Regresar arriba

Salida de señales bobina de medición

Señal de salida (a 50 Hz) 100 mV (sin carga, con 1000 A)
Tensión de salida (en marcha en vacío) VOUT = M * dI/dt
Tensión de salida (sinusoidal, en marcha en vacío) 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; ejemplo: para 50 Hz; I = 1000 A))
Regresar arriba

Salida de señales transductor de medición

Señal de salida corriente 0 mA ... 20 mA (mediante selector DIP)
4 mA ... 20 mA (mediante selector DIP)
0 mA ... 10 mA (mediante selector DIP)
2 mA ... 10 mA (mediante selector DIP)
0 mA ... 21 mA (ajustable a través de software)
Señal de salida tensión 0 V ... 10 V (mediante selector DIP)
2 V ... 10 V (mediante selector DIP)
0 V ... 5 V (mediante selector DIP)
1 V ... 5 V (mediante selector DIP)
0 V ... 10,5 V (ajustable a través de software)
Carga/Carga de salida Salida de corriente ≤ 600 Ω (20 mA)
Regresar arriba

Datos generales bobina de medición

Longitud de la bobina de medición 600 mm
Diámetro de la bobina de medición 8,3 mm ±0,2 mm
Longitud de la línea de señales 3000 mm
Construcción del conductor cable de señales 2x 0,22 mm (Señal (estañado))
1x 0,22 mm (Apantallado (estañado))
Material de la bobina Elastollan
Material carcasa PC
Aislamiento Doble aislamiento
Tensión de aislamiento de dimensionamiento 1000 V AC (rms CAT III)
600 V AC (rms CAT IV)
Tensión de prueba 10,45 kV (CC / 1 min.)
Precisión básica <± 0,21 %
UL, EE.UU. / Canadá UL 61010 Recognized
Regresar arriba

Datos generales del convertidor de medida

Error de transmisión máximo ≤ 0,5 % (del valor final del margen)
Gama de frecuencias 16 Hz ... 1000 Hz
Material carcasa PBT
Tensión de prueba 3 kV (50 Hz, 1 min)
UL, EE.UU. / Canadá UL 508 Listed
Regresar arriba

Datos generales

Normas/especificaciones IEC 61010-1
IEC 61010-2-032
Grado de polución 2
Categoría de sobretensiones II
Error de medición típico < 1 %
Regresar arriba

Datos de conexión

Denominación Conexión Lado convert. medición
Tipo de conexión Conexión por tornillo
Longitud a desaislar 10 mm
Rosca de tornillo M3
Sección de conductor rígido 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG 26 ... 16
Par de apriete 0,5 Nm ... 0,6 Nm
Regresar arriba

Normas y especificaciones

Compatibilidad electromagnética Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE
Emisión de interferencias EN 61000-6-4
Normas/especificaciones IEC 61010-1
IEC 61010-2-032
Tensión de aislamiento de dimensionamiento 300 V
Grado de polución 2
Categoría de sobretensiones II
Separación galvánica Aislamiento reforzado según IEC 61010-1
Conformidad Conformidad CE
Regresar arriba

Environmental Product Compliance

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
Regresar arriba

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27210902
eCl@ss 4.1 27210902
eCl@ss 5.0 27210902
eCl@ss 5.1 27210900
eCl@ss 6.0 27210900
eCl@ss 7.0 27210902
eCl@ss 8.0 27210902
eCl@ss 9.0 27210902
Regresar arriba

ETIM

ETIM 3.0 EC002048
ETIM 4.0 EC002048
ETIM 5.0 EC002048
ETIM 6.0 EC002048
ETIM 7.0 EC002048
Regresar arriba

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121032
Regresar arriba