Controlador de arranque híbrido - ELR H5-IES-SC/500AC-06-IFS - 2905151

Controlador de arranque híbrido interconectable en redes para invertir motores 3~ AC hasta 500 V AC y corriente de salida de 0,6 A, con desconexión por sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3 / PL e y conexión por tornillo, conector de bus para carril adjunto.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

 

Instrucciones de montaje

Descripción Idioma Versión
[pdf, 1 MB] Instrucciones de montaje
Prod.-Id. 9067157: PACKB.ELR H5-IES-...-IFS
Hybrid motor starter with reversing function
packb_elr_h5_ies_ifs_9067157_ia_04.pdf
Internacional
04
 

Hoja de características

Descripción Idioma Versión
[pdf, 714 KB] Hoja de características
Prod.-Id. 106197: DB DE ELR H5-IES-...-IFS
Vernetzbarer Hybrid-Motorstarter (CONTACTRON)
db_de_elr_h5_ies_ifs_106197_de_03.pdf
alemán
03
[pdf, 655 KB] Hoja de características
Prod.-Id. 106197: DB EN ELR H5-IES-..IFS
Networkable motor starter (CONTACTRON)
db_en_elr_h5_ies_ifs_106197_en_03.pdf
inglés
03
 

Indicaciones de uso

Descripción Idioma Versión
[pdf, 1 MB] Indicaciones de uso
Prod.-Id. 105016: AH DE SAFETY CHARACTERISTICS
Sicherheitstechnische Kennwerte der Phoenix Contact Safety Produkte
ah_de_safety_characteristics_105016_de_07.pdf
alemán
07
[pdf, 1 MB] Indicaciones de uso
Prod.-Id. 105016: AH EN SAFETY CHARACTERISTICS
Safety characteristics of Phoenix Contact safety products
ah_en_safety_characteristics_105016_en_07.pdf
inglés
07
 

Datos CAD

Descripción Idioma Versión
[dxf, 991 KB] Datos CAD
DXF-File
pxc_2905151_04_ELR-H5-IES-SC-500AC-06-IFS_2D.dxf
Internacional
2018-12-10
[igs, 4 MB] Datos CAD
IGES-File
pxc_2905151_04_ELR-H5-IES-SC-500AC-06-IFS_3D.igs
Internacional
2018-12-10
[pdf, 65 KB] Datos CAD
2D-PDF
pxc_2905151_04_ELR-H5-IES-SC-500AC-06-IFS_2D.pdf
Internacional
2018-12-10
[stp, 1 MB] Datos CAD
STEP-File
pxc_2905151_04_ELR-H5-IES-SC-500AC-06-IFS_3D.stp
Internacional
2018-12-10
 

Software

Descripción Idioma Versión
[zip, 11 MB] Software
Base de datos universal VDMA66413
SHA256 Checksum:
40c1ae84f8c93e046b90bfbf015382a171606b80a83f25027294eb2b2d7eef32
PhoenixContact_VDMA66413_2.0.20160817.zip
Internacional
 

Texto de concurso

Descripción Idioma Versión
[zip, 2 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2905151_de.zip
alemán
14/06/2019
[zip, 2 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2905151_fr.zip
francés
14/06/2019
[zip, 2 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2905151_en.zip
inglés
14/06/2019
[zip, 2 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2905151_nl.zip
holandés
14/06/2019
 

Declaración del fabricante

Descripción Idioma Versión
[pdf, 134 KB] Declaración del fabricante
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_2905151_zh.pdf
Chino
0
[pdf, 85 KB] Declaración del fabricante
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_2905151_en.pdf
inglés
0
[pdf, 905 KB] Declaración del fabricante
Declaración de conformidad CE
2905139_CE_05.pdf
Internacional
05



Para descargar los archivos marcados haga clic en "Selección de descargas".



Para poder utilizar esta función, suscríbase o bien regístrese.