nuevo

Conector de bus - AXL P BS 45 - 2316397

Módulo de zócalo de bus Axioline P para tipo de carcasa BK

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Dibujos



Esquema de dimensiones  

Esquema de dimensiones

Regresar arriba

Medidas

Esquema de dimensiones
Altura 37,02 mm
Profundidad 20,9 mm
Anchura 50,74 mm
Regresar arriba

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27242692
eCl@ss 8.0 27242692
eCl@ss 9.0 27242692
Regresar arriba

ETIM

ETIM 5.0 EC002584
ETIM 6.0 EC002584
Regresar arriba