Componentes de carcasa para electrónica - UM-ALU 4 AU75 L130 - 2200966

Cajas de perfil extruido, longitud: 130 mm, Parte superior, color: color aluminio, anchura: 75 mm, altura: 43,1 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Dibujos



Esquema de dimensiones  

Esquema de dimensiones

Regresar arriba

Generalidades

Tipo de carcasa Cajas de perfil extruido
Material carcasa Aluminio
Color (RAL) color aluminio
Regresar arriba

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 100 °C
Regresar arriba

Medidas

Longitud 130 mm
Altura de construcción 43,1 mm
Anchura 75 mm
Profundidad 75 mm
Regresar arriba

Environmental Product Compliance

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales
Regresar arriba

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27182701
eCl@ss 4.0 27180401
eCl@ss 4.1 27180401
eCl@ss 5.0 27180506
eCl@ss 5.1 27180500
eCl@ss 6.0 27182000
eCl@ss 7.0 27182701
eCl@ss 8.0 27182701
eCl@ss 9.0 27182701
Regresar arriba

ETIM

ETIM 3.0 EC001031
ETIM 4.0 EC000721
ETIM 5.0 EC002779
ETIM 6.0 EC002779
ETIM 7.0 EC002779
Regresar arriba

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501
UNSPSC 7.0901 31261501
UNSPSC 11 31261501
UNSPSC 12.01 31261501
UNSPSC 13.2 31261501
Regresar arriba