Componentes de carcasa para electrónica - UM-ALU 4 AU45 L60 - 2200955

Cajas de perfil extruido, longitud: 60 mm, Parte superior, color: color aluminio, anchura: 45 mm, altura: 28,1 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos UM-ALU
  • Perfil extruido de aluminio
  • Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse individualmente 990 mm, optional individuell ablängbar
  • Disponible en los anchos de construcción de 75 mm y 105 mm
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Protección CEM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200955
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 745 (C-1-2013)
EAN 4046356720984
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33.500 g
Número de tarifa arancelaria 76042990
País de origen HU (Hungría)