Caja para electrónica - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 200 - 2200940

Cajas de perfil extruido, longitud: 200 mm, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 105 mm, altura: 29,4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Dibujos



Esquema de dimensiones  

Esquema de dimensiones

Regresar arriba

Generalidades

Tipo de carcasa Cajas de perfil extruido
Material carcasa Aluminio
Color (RAL) color aluminio
Regresar arriba

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 100 °C
Regresar arriba

Medidas

Longitud 200 mm
Altura de construcción 29,4 mm
Anchura 105 mm
Profundidad 100,5 mm
Regresar arriba

Environmental Product Compliance

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales
Regresar arriba

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27182701
eCl@ss 4.0 27180401
eCl@ss 4.1 27180401
eCl@ss 5.0 27180506
eCl@ss 5.1 27180500
eCl@ss 6.0 27182000
eCl@ss 7.0 27182701
eCl@ss 8.0 27182701
eCl@ss 9.0 27182701
Regresar arriba

ETIM

ETIM 3.0 EC001031
ETIM 4.0 EC000721
ETIM 5.0 EC002779
ETIM 6.0 EC002779
ETIM 7.0 EC002779
Regresar arriba

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501
UNSPSC 7.0901 31261501
UNSPSC 11 31261501
UNSPSC 12.01 31261501
UNSPSC 13.2 31261501
Regresar arriba