Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 95/ 1-20,0-FL - 1841856

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 232 A, paso: 20 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Dibujos



Esquema de taladros  

Esquema de taladros

Diagrama  

Diagrama
Tipo: MKDSP 95/ 4-20,0-F
Comprobación basada en DIN EN 60512-5-2:2003-01
Factor de reducción = 1
Número de polos: 4



Esquema de dimensiones  

Esquema de dimensiones

Regresar arriba

Propiedades del artículo

Abreviatura Borne para placa de circuito impreso
Familia de artículos MKDSP 95/..-F
Paso 20 mm
Número de polos 1
Tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
Forma del accionamiento cabeza de tornillo Torx® (T40)
Rosca de tornillo M8
Tipo de montaje Soldadura por ola
Diseño del pin Disposición de pines triple lineal
Número de pisos 1
Número de conexiones 1
Número de potenciales 1
Regresar arriba

Datos característicos eléctricos

Corriente asignada 232 A
Regresar arriba

Capacidad conex.

Sección de conductor rígido 10 mm² ... 16 mm²
Conductor individual/punto de embornaje multifilar GRP 16 mm² ... 95 mm²
Sección de conductor flexible 25 mm² ... 95 mm²
Sección de conductor AWG / kcmil 6 ... 3/0
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico 16 mm² ... 95 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con collar aislante 16 mm² ... 95 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos 16 mm² ... 25 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 16 mm² ... 25 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH sin manguito de plástico 16 mm² ... 25 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH, con manguito de plástico 16 mm² ... 25 mm²
Longitud de pelado 25 mm
Par de apriete 10 Nm
Regresar arriba

Indicaciones sobre conductores de aluminio

Forma sección transversal-par de apriete de la línea Sección de línea:95 mm²; Par de giro:10 Nm; Forma del cable:con forma de sector, unifilar, clase 1, α = 90°(se)
Sección de línea:50 mm²; Par de giro:10 Nm; Forma del cable:con forma de sector, unifilar, clase 1, α = 90°(se)
Sección de línea:35 mm²; Par de giro:10 Nm; Forma del cable:redondo, unifilar, clase 1(re)
Especificación del ensayo DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603):2010-03
Indicaciones para preparación previa de conductores Para un contacto duradero y seguro del conductor de aluminio se requieren las siguientes medidas: se deberá eliminar la capa de óxido del extremo pelado del conductor de aluminio con una cuchilla u sumergir inmediatamente en vaselina libre de ácidos y álcalis, es decir, neutra. Con cada nueva conexión de conductores, deberá repetirse la preparación previa de los mismos.
Regresar arriba

Datos del material - contacto

Observación Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto Aleación de Cu
Características de la superficie estañado galvánicamente
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) Estaño (4 - 8 µm Sn)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior) Estaño (4 - 8 µm Sn)
Regresar arriba

Datos del material - carcasa

Grupo material aislante I
Regresar arriba

Dimensiones del producto

Esquema de dimensiones
Longitud [ l ] 44 mm
Anchura [ w ] 52 mm
Altura [ h ] 73 mm
Paso 20 mm
Altura de construcción (altura sin espiga de soldadura) 69 mm
Longitud del pin [P] 4 mm
Separación entre vástagos 13,8 mm
Dimensiones de patilla 3 x 3 mm
Regresar arriba

Dimensiones para el diseño de la placa de circuito impreso

Diámetro orificio 4,8 mm
Separación entre vástagos 13,8 mm
Regresar arriba

Indicaciones de embalaje

Tipo de embalaje empaquetado en caja
Unidad de embalaje 5
Denominación Unidades de embalaje Unidades
Tipo del embalaje exterior Cartón
Estado por defecto a la entrega Receptáculo de bornes abierto
Regresar arriba

Indicaciones de procesamiento

Proceso Soldadura por ola
Especificación del ensayo conforme a IEC 61760-1:2006-04
conforme a IEC 60068-2-54:2006-04
Regresar arriba

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 100 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating)
Regresar arriba

Conexión y método de conexión

Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Prueba aprobada
Regresar arriba

Ensayo de tracción

Ensayo de tracción DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Prueba aprobada
Sección de conductor / tipo de conductor / fuerza de tracción 10 mm² / rígido / > 90 N
16 mm² / multifilar / > 100 N
25 mm² / flexible / > 135 N
95 mm² / multifilar / > 351 N
Regresar arriba

Ensayos eléctricos

Corriente asignada 232 A
Sección de conductor 95 mm²
Regresar arriba

Líneas de fuga y espacios de aire

Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) 1000 V
Valor mínimo del espacio de aire - campo inhomogéneo (III/3) 8 mm
Valor mínimo del espacio de aire - campo inhomogéneo (III/2) 8 mm
Valor mínimo del espacio de aire - campo inhomogéneo (II/2) 5,5 mm
Valor mínimo de la línea de fuga (III/3) 12,5 mm
Valor mínimo de la línea de fuga (III/2) 5 mm
Valor mínimo de la línea de fuga (II/2) 5 mm
Regresar arriba

Curvas de capacidad de corriente / curvas derating

Diagrama
Regresar arriba

Environmental Product Compliance

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales
Regresar arriba

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27261100
eCl@ss 6.0 27261100
eCl@ss 7.0 27440401
eCl@ss 8.0 27440401
eCl@ss 9.0 27440401
Regresar arriba

ETIM

ETIM 5.0 EC002643
ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
Regresar arriba

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121432
Regresar arriba

Configurador

¡Puede configurar este artículo!