Combinación de equipos de conmutación - WIL-ID-S-868MHZ-RESTART-24 - 1092960

Unidad de evaluación protegida por sensor, componentes del sistema de detección de hielo ID-S, con 24 sensores ID-S-S 868, comunicación mediante banda de frecuencias de 868 MHz, así como Modbus TCP y PROFINET

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos generales

Peso 10,3 kg
Índice de protección IP54
Clase de protección I
Regresar arriba

Carcasa

Material carcasa Chapa de acero
Color RAL 7035
Regresar arriba

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio) -25 °C ... 50 °C
Presión de aire (servicio) 70 hPa ... 106 kPa (hasta 3000 m sobre el nivel del mar)
Humedad de aire admisible (servicio) ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación)
Regresar arriba

Dimensiones

Dimensión exterior Anchura, Altura, Profundidad 300 mm x 400 mm x 210 mm
354 mm x 467 mm x 210 mm (Con soportes de fijación mural y conexiones)
Regresar arriba

Características técnicas

Potencia nominal 30 W
Corriente nominal IN 0,13 A
Tensión nominal UN 230 V AC (50 Hz)
Tensión de mando 24 V DC
Corriente nominal tensión de mando 1,25 A
Fusible previo recomendado con 230 V AC 6 A (Curva característica B, 1 polo)
Fusible previo recomendado 6 A (Curva característica B, 1 polo)
Gama de frecuencias 863 MHz ... 870 MHz (típico: 868 MHz)
Regresar arriba

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27371392
eCl@ss 8.0 27142422
eCl@ss 9.0 27142422
Regresar arriba

ETIM

ETIM 5.0 EC000268
ETIM 6.0 EC000268
Regresar arriba