Combinación de equipos de conmutación - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-3 - 1072302

Unidad de evaluación protegida por sensor, componentes del sistema de detección de hielo ID-S, con 3 sensores ID-S-S 868, comunicación mediante banda de frecuencias de 868 MHz, así como Modbus TCP y PROFINET

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

 

Instrucciones de montaje

Descripción Idioma Versión
[pdf, 1 MB] Instrucciones de montaje
Prod.-Id. 108547: PACKB.WIL-ID-S/DETECT/RESTART
WIL-ID-S - Sensor-supported evaluation unit
packb_wil_id_s_detect_restart_108547_ia_02.pdf
Internacional
02
 

Texto de concurso

Descripción Idioma Versión
[zip, 3 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1072302_de.zip
alemán
14/06/2019
[zip, 3 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1072302_fr.zip
francés
14/06/2019
[zip, 3 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1072302_en.zip
inglés
14/06/2019
[zip, 3 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1072302_nl.zip
holandés
14/06/2019



Para descargar los archivos marcados haga clic en "Selección de descargas".



Para poder utilizar esta función, suscríbase o bien regístrese.