Combinación de equipos de conmutación - WIL-ID-S-868MHZ-RESTART-39 - 1067889

Similar a la ilustración

Unidad de evaluación soportada por sensor, componentes del sistema de detección de hielo ID-S, con 39 sensores ID-S-S 868, comunicación con banda de frecuencias de 868 MHz, así como Modbus TCP y PROFINET

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

WIL-ID-S es una solución de armario de control diseñada lista para su instalación. WIL-ID-S es un componente del sistema de detección de hielo ID-S que se encarga de todas las tareas de supervisión y de las evaluaciones. El sistema de detección de hielo consta de los sensores ID-S-S, el radiorreceptor ID-S-RT y la unidad de evaluación WIL-ID-S. WIL-ID-S es un explorador web parametrizable que se puede integrar directamente en la instalación mediante Modbus/TCP y PROFINET. También permite una señalización sin potencial con relé.

Sus ventajas

  • Parametrización con explorador web
  • Integración sencilla en instalaciones existentes

Datos mercantiles

Clave de pedido 1067889
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626738925
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,000.000 g
Número de tarifa arancelaria 85371091