Borne de carril para fusible - PT 4-HESI (5X20) GY/GY - 1058940

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corriente nominal: 6,3 A, tensión nominal: 500 V, anchura: 6,2 mm, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Dibujos



Dibujo de aplicación  

Dibujo de aplicación
Bornes para fusible en disposición acoplada, bloque compuesto por 5 bornes para fusible

Dibujo de aplicación  

Dibujo de aplicación
Borne para fusible en disposición individual, bloque compuesto por un borne para fusible y 4 bornes de paso



Diagrama eléctrico  

Diagrama eléctrico

Regresar arriba

Generalidades

Observación La corriente queda determinada por el fusible empleado, la tensión por la indicación luminosa elegida.
Número de pisos 1
Número de conexiones 2
Sección nominal 4 mm²
Color gris
Aislamiento PA
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Campo de empleo Industria ferroviaria
Construcción de maquinaria
Construcción de instalaciones
Potencia disipada máxima con condición nominal 1,02 W
Fusible G/5 x 20
Tipo de fusible Vidrio/cerámica/...
Tensión transitoria de dimensionamiento 6 kV
Grado de polución 3
Categoría de sobretensiones III
Grupo material aislante I
Disipación máxima máx. 1,6 W (para disposición individual del borne para fusible en caso de sobrecarga)
máx. 1,6 W (para disposición combinada con varios bornes para fusible en caso de sobrecarga)
máx. 4 W (para disposición individual del borne para fusible en caso de cortocircuito)
máx. 2,5 W (para disposición combinada con varios bornes para fusible en caso de cortocircuito)
Conexión según norma IEC 60947-7-3
Corriente de carga máxima 6,3 A (la corriente es determinada por el fusible empleado.)
Corriente nominal IN 6,3 A (la corriente es determinada por el fusible empleado.)
Tensión nominal UN 500 V
Pared lateral abierta
Regresar arriba

Dimensiones

Anchura 6,2 mm
Longitud 56 mm
Altura NS 35/7,5 64,8 mm
Altura NS 35/15 72,3 mm
Regresar arriba

Datos de conexión

Sección de conductor rígido mín. 0,2 mm²
Sección de conductor rígido máx. 6 mm²
Sección de conductor flexible mín. 0,2 mm²
Sección de conductor flexible máx. 4 mm²
Sección de conductor AWG mín. 24
Sección de conductor AWG máx. 10
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín. 0,25 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico máx. 4 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico mín. 0,25 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico máx. 4 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH, con manguito de plástico mín. 0,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH con manguito de plástico máx. 1 mm²
Tipo de conexión Conexión push-in
Longitud de pelado 10 mm ... 12 mm
Calibre macho A4
Regresar arriba

Normas y especificaciones

Conexión según norma IEC 60947-7-3
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Regresar arriba

Environmental Product Compliance

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales
Regresar arriba

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141116
eCl@ss 4.1 27141116
eCl@ss 5.0 27141116
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141116
eCl@ss 8.0 27141116
eCl@ss 9.0 27141116
Regresar arriba

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000899
ETIM 4.0 EC000899
ETIM 5.0 EC000899
ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
Regresar arriba

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Regresar arriba