Testigo luminoso - CSD-SL 300 GN 30X30 - 1051088

Luz de señalización con un ángulo de emisión de 30 x 30 el ángulo total, 24 V DC, verde, comunicación

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Con las luces de señalización para uso marítimo podrá operar instalaciones de señalización de luces de forma fiable y con eficiencia energética, p. ej. esclusas.
Para las funciones de control se utilizan exclusivamente componentes que cumplen el estándar industrial.
La luz de señalización 300 se suministra en distintos colores de luz según normas importantes (p. ej. recomendación IALA E200-1 y CIE 1931).
Mediante la comunicación de bus de campo, el usuario tiene a su disposición múltiples informaciones de diagnóstico y estado.

Sus ventajas

  • Desarrollados según EN 12966-1, recomendación IALA E200-1 y CIE 1931
  • Función Fail Safe
  • Conexión de 400 m a la unidad de control mediante bus de campo
  • Capacidad de diagnóstico
  • Alta intensidad de color e iluminación
  • Programable en función de la aplicación
  • Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 50 000 h de vida útil LED
  • Ángulo de emisión: 30° x 30°
  • Tecnología LED duradera y rentable
  • Comunicación de bus de campo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1051088
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626670638
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,860.000 g
Número de tarifa arancelaria 85308000