nuevo

Bloque para distribución - PTFIX 2X1,5 VT - 1045940

Bloque para distribución, Borne de base, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 4,2 mm, altura: 17,7 mm, color: violeta, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1045940
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626639482
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.888 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)