nuevo

Bloque para distribución - PTFIX 2X1,5 BU - 1045925

Bloque para distribución, Borne de base, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 4,2 mm, altura: 17,7 mm, color: azul, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

 

Datos CAD

Descripción Idioma Versión
[dxf, 465 KB] Datos CAD
DXF-File
pxc_1045925_02_PTFIX-2X1-5-BU_2D.dxf
Internacional
2019-04-24
[igs, 968 KB] Datos CAD
IGES-File
pxc_1045925_02_PTFIX-2X1-5-BU_3D.igs
Internacional
2019-04-24
[pdf, 45 KB] Datos CAD
2D-PDF
pxc_1045925_02_PTFIX-2X1-5-BU_2D.pdf
Internacional
2019-04-24
[stp, 399 KB] Datos CAD
STEP-File
pxc_1045925_02_PTFIX-2X1-5-BU_3D.stp
Internacional
2019-04-24
 

Texto de concurso

Descripción Idioma Versión
[zip, 4 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1045925_de.zip
alemán
14/06/2019
[zip, 4 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1045925_fr.zip
francés
14/06/2019
[zip, 4 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1045925_en.zip
inglés
14/06/2019
[zip, 4 KB] Texto de concurso
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1045925_nl.zip
holandés
14/06/2019
 

Safety note

Descripción Idioma Versión
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
inglés
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
alemán
 

Declaración del fabricante

Descripción Idioma Versión
[pdf, 783 KB] Declaración del fabricante
Declaración de conformidad CE
1045923_CE_00.pdf
Internacional
00



Para descargar los archivos marcados haga clic en "Selección de descargas".



Para poder utilizar esta función, suscríbase o bien regístrese.