nuevo

Regleta de clavijas de prueba - BTFE 6-3/14 AUX - 1029253

Figura no disponible en este momento

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Terminal de cable anular, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Dibujos



Diagrama eléctrico  

Diagrama eléctrico

Regresar arriba

Generalidades

Sección nominal 4 mm²
Color gris
Aislamiento PC
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Tensión transitoria de dimensionamiento 4 kV
Tensión transitoria de prueba 5 kV
Categoría de sobretensiones III
Grupo material aislante I
Corriente de carga máxima 24 A
Corriente nominal IN 24 A
Corriente Ith 24 A
Tensión nominal UN 400 V
Pared lateral abierta No
Regresar arriba

Datos de conexión

Tipo de conexión Terminal de cable anular
Par de apriete mín. 1 Nm
Par de apriete máx. 1,3 Nm
Conexión según norma IEC 60947-7-1
Sección de conductor flexible mín. 0,5 mm²
Sección de conductor flexible máx. 6 mm²
Sección del conductor flexible AWG mín. 24
Sección del conductor flexible AWG máx. 10
Conexión por terminal según la norma DIN 46234
Sección transversal de la conexión del terminal de cable mín. 0,5 mm²
Sección transversal de la conexión del terminal de cable máx. 6 mm²
Diámetro de armella mín. 3,7 mm
Ancho del terminal de cable máx. 6,8 mm
Diámetro del espárrago 3,5 mm
Conexión por terminal según la norma DIN 46237
Sección transversal de la conexión del terminal de cable mín. 0,5 mm²
Sección transversal de la conexión del terminal de cable máx. 6 mm²
Diámetro de armella mín. 3,7 mm
Ancho del terminal de cable máx. 6,8 mm
Diámetro del espárrago 3,5 mm
Calibre macho A5
Regresar arriba

Montaje

Tipo de montaje Montaje en pared
Regresar arriba

Normas y especificaciones

Conexión según norma IEC 60947-7-1
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Regresar arriba

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141118
eCl@ss 4.1 27141118
eCl@ss 5.0 27141118
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Regresar arriba

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
Regresar arriba

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Regresar arriba