Conector - PRC 3-FC-MS6 8-12 - 1014502

Conector circular (lado del cable), Conector, color: negro, número de polos: 3, Sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Pin, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 12 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1014502
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626494623
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 82.700 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)