Connecteur de données innovant

Le nouveau mode de mise en contact

Compact, économique, sûr : grâce à la technologie SKEDD innovante, vous raccordez pour la première fois les connecteurs pour C.I. directement et sans outil sur le circuit imprimé, quelle que soit la position.

Définition nouvelle du confort de raccordement : en tant que leader du marché dans le domaine de la connectique pour C.I., Phoenix Contact présente les tout premiers connecteurs encartables au monde, dotés du raccordement à ressort Push-in. Grâce à la technologie SKEDD, vous n'avez plus besoin d'un processus de brasage supplémentaire et vous réduisez ainsi vos coûts de composants et de processus. Positionner, enficher et verrouiller : vous raccordez ainsi aisément les connecteurs des SDC et SDDC avec le circuit imprimé.

Avantages

  • La technique d'insertion directe SKEDD permet le positionnement en toute flexibilité sur le circuit imprimé
  • Réduction des coûts de composants et de processus : il suffit de les insérer à la main et de les raccorder en assurant une protection contre les vibrations
  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Tests rapides et confortables grâce à la possibilité de test intégrée

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer