Disjoncteurs CBMC

Un réglage ultra-rapide

Les produits peuvent être commandés et paramétrés en quelques secondes à l'aide d'un seul bouton : simple et intuitif.

Le nouveau disjoncteur électronique CBMC est parfaitement adapté à vos exigences : il allie design compact et paramétrage individuel.

Cela vous permet de paramétrer les courants en toute simplicité et flexibilité, d'économiser de la place et de protéger toutes les applications à l'aide d'un seul appareil en toute sécurité.

Description fonctionnelle

Éléments fonctionnels et possibilités de repérage au niveau du disjoncteur CBMC  

Les éléments du disjoncteur multicanaux CBMC

Protégez jusqu'à quatre canaux contre les courants de surcharge et de court-circuit à l'aide d'un seul appareil grâce au disjoncteur CBMC. Les canaux sont paramétrables via un bouton à LED individuel en pas de 1 A. Les variantes des disjoncteurs offrent des possibilités de réglage de 1-4 A et 10 A.  Leur forme extrêmement compacte permet d'intégrer les appareils dans les installations déjà existantes en toute simplicité.

Les disjoncteurs électroniques multicanaux offrent les possibilités de repérage et de fonctionnalité suivantes :

  1. Quatre boutons à LED pour quatre canaux indépendants
  2. Possibilités de repérage pour les canaux individuels
  3. Possibilité de repérage pour le marquage des appareils
  4. Bornes de raccordement des canaux individuels
  5. Contact de signalisation à distance
  6. Alimentation 24 V DC

Vous trouverez de plus amples informations relatives à nos disjoncteurs multicanaux CBMC et pourrez passer commande en cliquant le lien suivant.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Disjoncteurs CBMC

Compacts et réglables individuellement

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer