Protection antisurtension pour les installations photovoltaïques de Phoenix Contact

Protection antisurtension pour installations photovoltaïques

Niveau élevé de qualité et sécurité certifiée pour votre installation photovoltaïque avec une tension du générateur jusqu'à 1 500 V CC.

La protection parafoudre et antisurtension pour les installations photovoltaïques vous est proposée désormais avec de nouveaux équipements de protection, conçus pour une tension de générateur pouvant atteindre 1 500 V CC. Les kits photovoltaïques prééquipés et intégrant une protection antisurtension pour un à cinq strings facilitent considérablement la mise en place de votre installation.

Avantages

  • Conception optimale de la capacité de puissance jusqu'à 1 500 V CC
  • Sécurité confirmée par organisme indépendant avec homologation KEMA
  • Sûreté de fonctionnement élevée grâce à une résistance aux courts-circuits jusqu'à 2 000 A
  • Utilisation possible jusqu'à 6 000 m conformément à la norme EN 50539-11

Parafoudres/Parasurtenseurs type 1/2 jusqu'à 1 500 V CC

Parafoudres / parasurtenseurs pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 500 V CC de Phoenix Contact  

Parafoudres / parasurtenseurs pour installations photovoltaïques

Les parafoudres et parasurtenseurs combinés, pour des circuits de courant continu, isolés et à 2 pôles, de 600/1 000/1 500 V CC disposent d'une résistance aux courts-circuits jusqu'à 2 000 A.

Les produits possèdent l'homologation KEMA et sont disponibles au choix avec ou sans contact de signalisation à distance, exempt de potentiel.

Parasurtenseurs de type 2 jusqu'à 1 500 V CC

Parasurtenseurs pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 500 V CC de Phoenix Contact  

Parasurtenseurs pour installations photovoltaïques

Les parasurtenseurs destinés aux circuits de courant continu, isolés et à 2 pôles, de 1 500 V CC disposent d'une résistance aux courts-circuits jusqu'à 2 000 A.

Les produits possèdent l'homologation KEMA et sont disponibles au choix avec ou sans contact de signalisation à distance, exempt de potentiel.

Parafoudre/Parasurtenseur enfichable de type 1/2

Parasurtenseur/Parafoudre enfichable de type 1/2 de Phoenix Contact  

Parasurtenseur/Parafoudre enfichable de type 1/2 pour installations photovoltaïques

Les parafoudres et parasurtenseurs combinés, pour des circuits de courant continu, isolés et à 2 pôles, de 600 et 1 000 V CC disposent d'une résistance aux courts-circuits jusqu'à 1 000 A.

Les produits possèdent l'homologation KEMA et font partie des composants homologués par l'UL (Underwriters Laboratories).

Parasurtenseur enfichable de type 2

Parasurtenseur enfichable de type 2 de Phoenix Contact  

Parasurtenseur enfichable de type 2 pour installations photovoltaïques

Les parasurtenseurs destinés aux circuits de courant continu, isolés et à 2 pôles, de 600 et 1 000 V CC disposent d'une résistance aux courts-circuits jusqu'à 1 000 A.

Les produits possèdent l'homologation KEMA et font partie des composants homologués par l'UL.

Kits photovoltaïques

Kits prééquipés de protection parafoudre/antisurtension pour installations photovoltaïques  

Kits photovoltaïques avec protection antisurtension intégrée

Les kits photovoltaïques prééquipés facilitent l'installation de la protection antisurtension et parafoudre de votre installation photovoltaïque. Tous les kits sont fournis dans des boîtiers protégés contre la poussière et les projections d'eau avec indice de protection IP65.

Pour les applications photovoltaïques courantes, nous proposons les kits de protection antisurtension adaptés pour maxi 5 strings. Notre gamme comprend également des solutions combinées pour les circuits CA et CC.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer