Blocs de jonction pour signaux et puissance – raccordement push-in pour la construction mécanique

Blocs de jonction pour signaux et puissance

Dans le domaine de la construction mécanique, il existe désormais des blocs de jonction pour capteurs/actionneurs de 3,5 mm de large et des blocs de jonction de puissance pour des conducteurs jusqu'à 95 mm² avec raccordement push-in.

Blocs de jonction de puissance PTPOWER95

Blocs de jonction de puissance PTPOWER95  

Blocs de jonction de puissance PTPOWER95

Enfichage simple et facile, même pour les grands conducteurs. Grâce au bloc de jonction de puissance PTPOWER95-PE avec raccordement push-in, il est possible de raccorder directement des conducteurs de 95mm² maximum, sans une ouverture manuelle de la borne.

Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs PTIO

Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs PTIO

Blocs de jonction pour capteurs/actionneurs avec alimentation

Pour le câblage compact et rapide des capteurs et initiateurs à trois fils en cas de BJ larges de seulement 3,5 mm. Malgré leur largeur réduite, les blocs de jonction garantissent : un maniement simple grâce à un raccordement push-in, des possibilités de vérification pour chaque borne, et de grandes surfaces de repérage bien lisibles.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer