Système d'installation QPD

Need a connection? Keep it Simple.

Un raccordement de câble dans un environnement industriel et directement sur le terrain ? Simple et rapide grâce aux connecteurs innovants de la gamme de produits QUICKON Power Distribution.

Aucun dénudage requis, aucun outil spécial requis. Raccordement autodénudant, boîtier robuste et étanche à l'eau et à la poussière, réduction de 80% du temps d'installation : distribution d'énergie aisée et fiable avec QPD de Phoenix Contact.

Avantages

  • Jusqu'à 80  % de gain de temps lors du raccordement sur site
  • Câblage simple et rapide sans outil spécial
  • Conception souple de la répartition énergétique grâce aux variantes QPD fixes et enfichables
  • Une fiabilité élevée grâce à un boîtier robuste avec degré de protection IP68/69K/IK07
  • Électronique entièrement protégée, puisque les boîtiers n'ont pas besoin d'être ouverts pour le raccordement à l'alimentation

Demandez ici votre échantillon gratuit !

De nombreux utilisateurs profitent déjà des avantages de la technologie QUICKON depuis sa percée.
Vous voulez l'essayer vous-même ? Nous vous envoyons avec plaisir plus d'informations et des échantillons.

Domaines d'application

Éclairage de parking  

Distribution d'énergie flexible avec QPD

Le système d'installation QPD vous offre de multiples possibilités de distribution d'énergie dans les installations industrielles et les équipements d'infrastructures, ainsi qu'un éclairage tunnel étendu ou une mise en service rapide d'éoliennes.

Des traversées de parois montées directement dans l'appareil garantissent un raccordement sécurisé des sources lumineuses ou de moteurs. Grâce à un maniement simple, la distribution d'énergie est rendue flexible et les réparations de câbles rapides même dans les installations privées.

Vue d'ensemble de la gamme QPD

Vue d'ensemble de la gamme QPD  

Vue d'ensemble de la gamme QPD

  1. Traversées de paroi
    Les traversées de paroi sont des presse-étoupes raccordables depuis l'extérieur. Leur utilisation évite de devoir ouvrir les appareils pour le raccordement des câbles. La classe de protection spécifique du fabricant est ainsi garantie.
  2. Prolongateurs de câble
    Le prolongateur de câble permet de prolonger un câble ou de le réparer. Associé au connecteur, il peut être utilisé comme raccordement couplé.
  3. Connecteurs
    Ce connecteur avec contact de terre avancé à pré-coupure convient parfaitement pour un changement rapide d'appareils, dans le cadre de travaux de réparation ou d'installation avec des câbles prééquipés. Il dispose d'un détrompage contre les erreurs d'enfichage.
  4. Répartiteurs en T
    Le répartiteur compact en T vous permet d'installer très facilement une ligne en dérivation pour charges.
  5. Répartiteurs en H
    Le répartiteur en H est un boîtier compact, robuste et à raccordement rapide. Les quatre raccordements sont reliés entre eux en parallèle, ce qui permet l'utilisation en tant que répartiteur en étoile.

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Téléchargements


Système d'installation QPD

Distribuer l'énergie simplement et rapidement.


Installation électrique avec QPD

Le concept d'installation pour de grands systèmes industriels.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer