Connectique innovante pour le photovoltaïque

Connectique innovante pour le photovoltaïque

Le système SUNCLIX mini représente la nouvelle solution globale de raccordement pour une intégration en façade de panneaux photovoltaïques.

Avec le programme de connecteurs SUNCLIX spécialement développé pour le photovoltaïque, nous vous proposons des solutions de raccordement complètes : de SUNCLIX mini pour l'intégration en façade jusqu'aux connecteurs DC et AC pour les installations sur toit et en plein champ.

Avantages

  • Intégration facile dans le cadre de façade grâce à des composants tous très compacts
  • Raccordement rapide sur place grâce à des connecteurs CC avec connectique Pierce
  • Protection contre les courants inverses grâce au bloc de jonction à diodes
  • Connexion sécurisée grâce à des composants compatibles entre eux

Photovoltaïque intégrée au bâtiment (BIPV)

Bâtiments avec façade solaire  

Bâtiments avec façade solaire

Absorber l'énergie solaire du toit, mais aussi de l'ensemble des surfaces des bâtiments. Pour cette nouvelle tendance en matière d'énergie, Phoenix Contact propose, avec SUNCLIX mini, un système enfichable DC conçu pour s'intégrer en façade.

Prise de raccordement pour modules de façade

Prise de raccordement pour modules de façade  

Prise de raccordement pour modules de façade

Élément de raccordement unipolaire avec largeur variable pour être intégré dans un panneau de verre isolant

  • 1000 V / 15 A
  • Intégration facile grâce à la largeur adaptable
  • L'étanchéité est garantie par le scellement du verre isolant
  • Connexion ruban sécurisée grâce à un raccordement à ressort Sunclix

Connecteur DC miniature à équiper

Connecteurs CC SUNCLIX mini

Connecteur mâle SUNCLIX CC mini

SUNCLIX mini – Connecteurs à équiper sur place en format miniature

  • seulement 11 mm de diamètre
  • 1000 V / 15 A
  • Équipement sans outil spécial grâce au raccordement Pierce

Bloc de jonction à diodes contre les courants de chaîne inverses

Bloc de jonction à diodes contre les courants de chaîne inverses  

Bloc de jonction à diodes contre les courants de chaîne inverses

Le bloc de jonction à diodes permet d'éviter les courants inverses et garantit une alimentation sécurisée

  • 1000 V / 5 A
  • Tension inverse jusqu'à 2200 V

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour en savoir plus sur la connectique pour photovoltaïque.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer