Grâce aux blocs répartiteurs Push-in prêts à raccorder, vous économisez de la place et du temps lors de la répartition du potentiel. Les blocs sont disponibles dans différents nombres de pôles, types de montage et 11 coloris. Ils peuvent être utilisés immédiatement et sont extensibles à votre guise.

Déballer, raccorder, terminé

Grâce aux blocs répartiteurs Push-in, vous économisez de la place et du temps lors de votre répartition du potentiel.

Les blocs répartiteurs PTFIX avec raccordement Push-in, sont à votre disposition, prêts à raccorder, dans différents nombres de pôles et types de montage. Ils peuvent être utilisés immédiatement et sont extensibles à votre guise. PTFIX est ainsi synonyme de répartition flexible et économique de la charge et du courant de commande.

Avantages

  • Blocs prêts à l'emploi pour un montage rapide sans pontage manuel avec jusqu'à 80 % d'économie de temps
  • Installation flexible dans votre application grâce aux diverses possibilités de montage avec jusqu'à 50 % d'économie de temps
  • Raccordement de conducteurs prétraités et rigides grâce à la technique d'insertion directe Push-in sans outil

Commande d'un kit de démonstration

Nous vous enverrons avec plaisir et gratuitement votre kit de démonstration ainsi que la documentation correspondante.

Blocs répartiteurs Push-in prêt à l'emploi – déballer, raccorder, terminé

Blocs répartiteurs Push-in prêt à l'emploi
Une installation intuitive et sûreUn enfichage simple, direct et sans outilUne extension personnalisée
Les blocs répartiteurs et d'alimentation avec 6, 12 et 18 points de connexion sont disponibles pour une installation intuitive et sûre dans 11 coloris.Les forces d'enfichage réduites jusqu'à 50 % permettent l'enfichage simple et direct de conducteurs rigides et souples avec embout à partir de 0,25 mm².Les blocs répartiteurs peuvent être juxtaposés et sont extensibles, contrôlables et repérables à l'aide de deux ponts enfichables à deux pôles du système CLIPLINE complete.

Types de montage : montage par collage, montage direct, montage sur profilé longitudinal et transversal

Décidez selon vos besoins : il est possible d'encliqueter divers adaptateurs de montage et diverses brides au niveau des blocs de base en fonction de votre application.

Vous souhaitez en savoir plus ?

D'un simple clic sur le bouton suivant, vous accédez à la rubrique Produits des blocs répartiteurs Push-in.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer