Tour

Tour

Solutions complètes innovantes

Équipez vos systèmes situés dans la tour avec des équipements de Phoenix Contact et misez sur la fiabilité et la durabilité.

Retour Installations d'énergie éolienne

Catégories

La tour de l'IEE contient, outre le convertisseur et le câblage des données, des signaux et de puissance, l'infrastructure complète d'entretien de l'IEE, comme l'éclairage ou l'installation de visite. Il s'agit de systèmes qui agissent en partie de manière autonome par rapport à la commande générale, mais qui doivent néanmoins être surveillés et conçus conformément à la norme de sécurité locale.

Qu'il s'agisse de câblage de convertisseur, d'éléments électroniques de bottom-box, de systèmes d'éclairage ou de surveillance : chez Phoenix Contact, vous trouvez des solutions complètes destinées à la tour de l'IEE.

Avantages

  • Réduire les interventions d'entretien grâce à des solutions d'éclairage sans entretien
  • Sécurité fonctionnelle avec des solutions de sécurité dédiées aux systèmes autonomes ou en réseau
  • Gain de temps avec des solutions de câblage intelligentes

Câblage

Câblage dans la tour de l'installation d'énergie éolienne  

Solutions de câblage fiable dans la tour

Pour un câblage d'une longue fiabilité de la tour de l'IEE, vous trouverez chez nous une variété de solutions : que ce soit pour la transmission du signal, ou des données ou de la puissance.

Grâce à des câbles équipés selon les spécifications du client, les temps d'installation se voient encore réduits puisque les câbles et les connecteurs peuvent être adaptés sur mesure aux exigences.

Éclairage

Éclairage dans la tour de l'installation d'énergie éolienne  

Solutions d'énergie sans entretien et d'installation aisée

Les solutions d'éclairage de Phoenix Contact vous impressionneront par leur fonctionnement sans entretien. Grâce à une technique d'enfichage spéciale, l'éclairage de la tour se câble plus vite et surtout plus facilement, de sorte qu'un électricien spécialisé n'est plus nécessaire.

L'alimentation secourue intégrée garantit un éclairage suffisant en cas d'urgence. Les lampes de secours sont inutiles puisque les LED économes en énergie peuvent être aisément alimentées sur batterie.

Installation de visite

Installation de visite  

Des solutions sûres pour une désactivation fiable en cas d'urgence

Pour garantir la sécurité des personnes dans les installations de visite, nous proposons des systèmes autonomes d'une grande sécurité fonctionnelle, pour une désactivation fiable en cas d'urgence.

Ce sont des commandes compactes modulaires qui se chargent des fonctions de surveillance. Les modules sans fil RADIOLINE établissent la communication avec la commande de l'installation.

Technique dédiée aux sous-systèmes autonomes et en réseau

Une technique robuste est également nécessaire dans la tour de l'IEE. Équipez vos sous-systèmes, qui fonctionnent de manière semi-autonome, comme l'installation de visite, avec des équipements de Phoenix Contact et misez sur la fiabilité et la durabilité.

Une technologie de commande modulaire et un large éventail de modules E/S permettent également, en aval, une extension flexible des systèmes, par exemple avec une acquisition des données d'énergie pour l'injection. En ce qui concerne l'éclairage, un câblage rapide et simple, est essentiel.

Technique dédiée aux sous-systèmes autonomes et en réseau

Technique robuste pour la tour : depuis le câblage jusqu'à l'installation de visite en passant par l'éclairage

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer