Solutions dédiées à la mesure du courant de foudre

Vue d'ensemble

Installation d'énergie éolienne offshore pendant les orages  

Les dommages liés aux coups de foudre coûtent cher

  • Les installations éoliennes sont souvent soumises aux contraintes des coups de foudre. Jusqu'à présent, il était difficile d'établir des preuves concernant les coups de foudre et leur intensité.
  • Avec la solution complète LM-S de Phoenix Contact, les coups de foudre peuvent être mesurés et analysés avec précision au niveau des pales d'une installation d'énergie éolienne.
  • Grâce à une surveillance à distance continue et à l'acquisition de données de mesures avec les paramètres de fonctionnement de l'installation éolienne, il est possible d'atteindre une meilleure base de décision pour des interventions de maintenance préventives.

Application

Dans les installations d'énergie éolienne (IEE), les coups de foudre engendrent toujours plus de dégâts au niveau des pales et toujours plus de pannes électroniques. Les coups de foudre ne sont néanmoins pas toujours directement détectés ou enregistrés.

Pour cette raison, les équipements de protection sont remplacés de manière préventive, étant donné que ceux-ci ne peuvent évacuer qu'une quantité limitée de coups de foudre. Cette mesure est longue et coûteuse. L'utilisation d'un système de mesure du courant de foudre est d'un grand secours, puisqu'il enregistre les valeurs caractéristiques des courants de foudre. Les informations fournies vous permettent de déterminer si des mesures de contrôle ou de maintenance s'imposent. En outre, les fusibles apportent également de plus en plus la preuve tangible que la foudre a bien frappé l'installation éolienne en question.

Solution

Présentation du principe d'une application LM-S dans une installation éolienne  

Utilisation du système LM-S d'une installation éolienne

Le dispositif Lightning Monitoring System LM-S de Phoenix Contact détecte et analyse tous les paramètres importants des courants de foudre. Il permet ainsi de tirer des conclusions sur la sollicitation effective de l'installation.

Les capteurs du système de mesure sont montés sur les équipements de protection. En cas de coup de foudre, un champ magnétique se forme autour du conducteur à cause du courant de choc. Ce champ est recensé par les capteurs. Le système envoie les résultats de la mesure à l'unité d'évaluation via une fibre optique. Elle détermine au moyen des valeurs acquises l'intensité maximale du courant, la charge et l'énergie.

Le LM-S peut fonctionner de manière autosuffisante via un modem ou peut être raccordé à des réseaux via l'interface Ethernet intégrée. L'intégration dans un système de commande existante s'effectue aisément en se connectant aux adresses IP. Pour informer directement l'exploitant de l'installation concernant le coup de foudre, le LM-S peut envoyer une alarme par SMS. Via un navigateur Web, le personnel consulte les informations détaillées et personnalisées sur le coup de foudre. L'exploitant détecte ainsi de manière précoce l'état des équipements de protection et peut planifier et mettre en place des modules de maintenance en temps opportun. Votre objectif est alors atteint : assurer le fonctionnement stable de l'installation.

Armoire électrique LM-S  

Solution complète de mesure du courant de foudre dans les installations éoliennes

Intégration facile

La solution complète permet d'intégrer le système dans la conception existante pour un coût financier minimal. L'alimentation en tension et la protection antisurtension pour la communication intégrées facilitent son intégration. Les câbles des capteurs sont disponibles dans des longueurs comprises entre 10 m et 100 m. Il suffit de monter le boîtier de raccordement et d'enficher les câbles sur l'appareil via des entrées de câbles préparées. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour cela.

Avantages

  • Diagnostic explicite grâce à la récupération immédiate de données détaillées par mesure en temps réel
  • Meilleure base de décision pour les interventions de maintenance grâce à la surveillance à distance
  • Configuration et données simplifiées grâce à un serveur Web intégré
  • Intégration dans des systèmes réseau standard avec l'interface RJ45

Produits

DescriptionTypeRéf.
Alimentation en tensionQUINT-PS/1AC/24DC/ 3.52866747
LM-SLM-S-A/C-3S-ETH2800618
CapteurLM-S-LS-H2800616
Câbles d'installation HCS PROFINET, pré-équipés et disponibles de 10 m à 100 m (BFOC/PPCME)FOC-PN-HCS-1018/...1402190
Protection antisurtension ETHDT-LAN-CAT.6A2908726
Protection antisurtension 230 V, type 2VAL-MS 230/1+12804429
DescriptionTypeRéf.
Alimentation en tensionQUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5
LM-SLM-S-A/C-3S-ETH
CapteurLM-S-LS-H
Câbles d'installation HCS PROFINET, pré-équipés et disponibles de 10 m à 100 m (BFOC/PPCME)FOC-PN-HCS-1018/...
Protection antisurtension ETHDT-LAN-CAT.6A
Protection antisurtension 230 V, type 2VAL-MS 230/1+1

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Referrer:

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer