Installations de plein champ

Installations de plein champ

Technique compétente

Équipez votre installation en plein champ avec des équipements de Phoenix Contact et misez sur la fiabilité et la durabilité.

Retour Applications et solutions

Catégories

  • Connectique
    Connectique

    Phoenix Contact propose une grande variété de solutions de câblage, depuis le module photovoltaïque jusqu'à l'onduleur en passant par le coffret de raccordement de générateur.

  • Raccordement générateur
    Raccordement générateur

    Les coffrets de raccordement des générateurs constituent des solutions complètes permettant de rassembler et de distribuer les courants des strings, de protéger les modules et de surveiller la puissance de l'installation.

  • Gestion de parc : acquisition des données météorologiques
    Gestion de parc : acquisition des données météorologiques

    Améliorez le rendement énergétique de l'installation en plein champ grâce à la surveillance permanente des données météorologiques.

  • Gestion de parc : automatisation et mise en réseau
    Gestion de parc : automatisation et mise en réseau

    Avec les composants et les solutions dédiés à l'automatisation et à la mise en réseau, vous améliorez le rendement et la productivité de votre installation photovoltaïque.

  • Gestion de l'injection
    Gestion de l'injection

    Les matériels et les logiciels de Phoenix Contact veillent à maintenir à un niveau faible, la partie conception de la régulation de l'injection pour des réseaux électriques stables.

Le photovoltaïque contribue de manière significative à couvrir les besoins en énergie sans cesse croissants. Dans le monde entier, la tendance consiste à construire des installations photovoltaïques en plein champ toujours plus étendues et puissantes. La mise en réseau, la surveillance et la communication sont alors incontournables, en particulier pour maintenir une qualité constante et assurer un entretien sur mesure.

Simultanément, les plus grandes installations recherchent une connectique plus simple et plus rapide. Laissez-vous convaincre par les solutions de Phoenix Contact.

Présentation : Installations de plein champ

Installation de plein champ

Phoenix Contact propose des solutions fiables pour un fonctionnement efficace des installations de plein champ

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Régulation IPE flexible

Pour la stabilité de nos réseaux électriques.


Station météo pour les installations PV de plein champ

Les données météorologiques sont transmises à un système SCADA central.


Surveillance efficace d'installations solaires

SOLARCHECK : le système de surveillance CC

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer