Gestion de parc : acquisition des données météorologiques

Gestion de parc : acquisition des données météorologiques

Données météorologiques d'un coup d'œil

Avec la station météorologique de Phoenix Contact, vous restez informé en permanence sur l'efficacité de votre installation.

Retour Installations de plein champ

Catégories

Les exploitants d'installations photovoltaïques souhaitent s'informer à tout moment sur l'efficacité énergétique et la fiabilité de leur installation de plein champ. Une mesure envisageable est le ratio performance qui permet d'établir le rapport entre le rendement réel et le rendement théorique de l'installation.

Si cette valeur chute de manière inattendue, cela signifie une défaillance de l'installation. Les stations météorologiques mesurent sans interruption les données météorologiques comme l'ensoleillement, la vitesse du vent ou la température. Ces données sont utilisées pour calculer le ratio performance.

Avantages

  • Mise à disposition de tous les canaux E/S nécessaires
  • Raccordements pour tous les capteurs
  • Possibilité de chauffage des capteurs
  • Mise à disposition des données de capteurs acquises via Modbus suivant SunSpec®
  • Paramétrage aisé des capteurs via une interface Web

Raccordement

Station météo dans une installation PV  

Possibilité de raccorder tous les capteurs courants à la station météo

La station météorologique de Phoenix Contact est universelle et permet de raccorder jusqu'à onze capteurs courants maximum via des interfaces standard.

En outre, tous les composants électriques de la station météo sont hautement protégés contre les surtensions.

Mise en service

Interface Web pour le paramétrage d'une station météo  

Paramétrage aisé de la station météo via interface Web

La configuration des capteurs s'effectue en toute simplicité via une interface Web. La mise en service de la station météo ne requiert aucune connaissance de programmation.

Les données météorologiques acquises sont enregistrées en local sur l'automate et peuvent être consultées si nécessaire.

Transmission de données

Alimentation et commande dans l'application  

Interfaces de transmission des données à un système SCADA

Pour permettre le raccordement aisé via un système SCADA supérieur, les données météorologiques sont mises à disposition, si nécessaire, dans un format de données standard, tel que Modbus, PROFINET ou SunSpec® et sont transmises par Ethernet.

Un accès à la station météo est possible à tout moment au sein du réseau de l'installation grâce à l'interface Web.

Acquisition de données météorologiques pour les installations de plein champ

Les exploitants des installations en plein champ exigent l'acquisition de toutes les données météorologiques mises à disposition par les capteurs. Ces données doivent être transmises via une interface adaptée à un système SCADA central de surveillance et de commande.

L'acquisition des données et leur transmission doivent être garanties dans toutes les conditions d'environnement pouvant survenir sur le terrain.

Acquisition de données météorologiques pour les installations de plein champ

Station météo pour un enregistrement permanent de toutes les données météorologiques importantes

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Station météo pour les installations PV de plein champ

Les données météorologiques sont transmises à un système SCADA central.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer