Gestion de parc : automatisation et mise en réseau

Gestion de parc : automatisation et mise en réseau

Une mise en réseau optimale

Augmentez le rendement grâce à une automatisation et une mise en réseau intelligentes de votre installation.

Retour Installations de plein champ

Catégories

  • Solution pour la commande de segment

    Un fonctionnement rentable de grandes installations photovoltaïques nécessite une surveillance et une commande en continu, au niveau du segment.

Bénéficiez d'une acquisition continue des données d'exploitation et d'une gestion intelligente des données pour améliorer le rendement et la productivité de votre installation photovoltaïque. Avec les composants d'infrastructure réseau de Phoenix Contact, vous mettez en réseau votre installation photovoltaïque en plein champ de manière sûre et fiable.

Grâce à des outils intelligents d'automatisation et de visualisation, vous pouvez acquérir et exploiter en permanence des données provenant de votre installation en plein champ. Par ailleurs, vous pouvez procéder à la télémaintenance par le biais de réseaux publics.

Avantages

  • Coûts réduits de mise en place et d'exploitation grâce à des solutions d'automatisation intelligentes
  • Réseaux redondants et donc à sûreté intégrée
  • Transmission de données normalisée suivant SunSpec® ou CEI 61850
  • Mise en œuvre rapide grâce à des blocs de fonction spécifiques

Mise en réseau

Switch dans l'application  

Composants réseaux pour un fonctionnement fiable des installations photovoltaïques

Mettez en réseau votre installation en plein champ de manière rapide et aisée, à l'aide des composants de Phoenix Contact. Vous pouvez ainsi concevoir des réseaux redondants et protégés par pare-feu.

Quel que soit le support de transmission que vous utilisez dans votre processus : chez nous, vous trouverez les composants réseau adaptés pour créer une solution de communication peu sujette aux défaillances. Elle repose sur des commutateurs Gigabit puissants, des modems et des convertisseurs de média.

Surveiller et commander

Array Control dans l'application  

Acquisition et exploitation permanentes de toutes les données provenant de l'installation photovoltaïque

Un fonctionnement rentable de grandes installations photovoltaïques nécessite une surveillance et une commande en continu, au niveau du segment.

La combinaison d'appareils de commande Array Control de Phoenix Contact prend en charge cette fonction et acquiert toutes les données pertinentes, relatives à la puissance actuelle des appareils de commande, les conditions d'environnement et l'état de l'onduleur. Ces données sont transmises à la salle de contrôle centrale via un système SCADA situé à un niveau supérieur.

Automatisation et visualisation

Courbes de rayonnement des installations photovoltaïques  

Solutions de visualisation spécifiques au client, pour les installations photovoltaïques

Le contrôle permanent est la clé d'une gestion efficace de parcs photovoltaïques. Phoenix Contact propose des solutions standard et spécifiques aux clients, dédiées à l'automatisation et à la visualisation des installations photovoltaïques.

Produits logiciels innovants comme les bibliothèques de blocs de fonction suivant CEI 61131. Une variété de pilotes pour les enregistreurs de données et les interfaces pour onduleurs complète la prestation globale.

Array Control – pour un fonctionnement efficace des grandes installations photovoltaïques

Un parc photovoltaïque de l'ordre de 10 MW est composé de quelque 2 500 strings avec environ 20 modules solaires. En raison du volume important de données qui en résulte, le parc photovoltaïque est divisé en ensembles séparés, des « arrays ».

Chaque array comprend une quantité de coffrets de raccordement de générateur, d'onduleurs et de composants de surveillance.

Fonctionnement efficace des installations photovoltaïques

Rendements optimaux des installations photovoltaïques grâce à l'acquisition des données d'exploitation et de la gestion des données

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer