Connectique

Connectique

Raccordement fiable

Connectique appropriée pour votre installation en plein champ : un raccordement aisé et durable.

Depuis le module photovoltaïque jusqu'à l'onduleur en passant par le coffret de raccordement de générateur : Phoenix Contact propose une grande variété de solutions de câblage, qui sont conçues sur mesure pour répondre aux exigences des installations photovoltaïques en plein champ.

Durabilité et installation rapide et aisée sont des éléments particulièrement déterminants. Il est ainsi possible de monter en quelques secondes et sans outils les connecteurs CC à équiper sur le terrain. Les composants de qualité compatibles entre eux contribuent à une disponibilité élevée et durable des installations, même dans des conditions météorologiques extrêmes.

Avantages

  • Diversité et flexibilité grâce aux différentes sections de conducteurs de 2,5 à 16 mm²
  • Résistance aux UV, aux températures et aux intempéries
  • Pérennité avec des tensions jusqu'à 1 500 V
  • Raccordement à ressort innovant pour des connexions durables et sûres sans outil spécial

Connexion et câblage

Connecteurs mâles CC  

Des connecteurs innovants pour un câblage rapide et facile

Le raccordement à ressort innovant du connecteur CC permet de raccorder en toute sécurité et fiabilité des câbles de 2,5 à 16 mm² sans outil spécial.

Cela permet un équipement sur site particulièrement aisé et rapide.

Distribution

Répartiteur en Y CC  

Distribution flexible des courants de string grâce au répartiteur en Y

Les répartiteurs en Y offrent encore plus de flexibilité pour le câblage dans le secteur photovoltaïque. Raccordez de façon simple et économique deux strings adjacents à un onduleur avec une seule ligne de string.

De plus, l'équipement avec des connecteurs est possible. Des longueurs de câbles spécifiques aux clients sont disponibles sur demande.

Raccordement d'appareils

Raccordement générateur  

Connexion sûre des signaux, des données et de la puissance

Pour la transmission sûre de signaux, données et puissances, Phoenix Contact propose des connecteurs et des traversées de boîtier.

Tous les composants sont fabriqués à partir de matériaux solides et de haute qualité. Ils ont subi des tests intensifs en laboratoire et garantissent une connexion durablement sûre de vos appareils.

Une connectique complète – des modules photovoltaïques à l'alimentation

Les connecteurs et les câbles permettent une installation fixe ou flexible et conviennent pour une plage de température entre -40 °C et +85 °C.

Connectique CC pour modules photovoltaïques

Une connectique complète – des modules photovoltaïques à l'alimentation

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer