Fibre optique pour réseaux de communication

Fibre optique pour réseaux de communication

Portées étendues, protection maximale contre les perturbations

Technologie FO : idéale pour une connexion sans interférences et la couverture de grandes distances.

Vos avantages

  • Protection maximale contre les interférences, même avec des perturbations électromagnétiques extrêmes grâce à la transmission optique
  • Portée de transmission maximale tout en assurant des débits de données élevés grâce à la technologie FO
  • La structure modulaire de la station permet un câblage transversal automatique via les connecteurs de profilés

Application

La ligne ferroviaire péri-urbaine Nord-Sud de Berlin passe par la gare centrale Hauptbahnhof et la Potsdamer Platz pour arriver à la gare de Südkreuz. Le long de la voie ferrée, les 17 postes de transformation sont reliés par un réseau de communication pour une alimentation moyenne tension.

Solution

Le réseau de communication pour l'alimentation moyenne tension a été conçu avec des fibres optiques. En effet, la technologie FO présente les avantages de posséder une isolation galvanique et une immunité contre les interférences CEM, notamment dans l'environnement des tableaux électriques de 10 kV. Chaque station possède plusieurs tableaux électriques moyenne tension qui assurent l'alimentation électrique. Les postes de transformation sont situés à proximité des gares ainsi qu'à des emplacements stratégiques le long de la ligne Nord-Sud.

La technologie à fibre optique de Phoenix Contact permet de mettre en réseau les postes de transformation avec le système de commande situé en amont, d'établir une communication entre les commandes locales, et de protéger les dispositifs de commande des champs moyenne tension.

Modularité et affichage permanent du statut

Le système de conducteurs à fibre optique PSI-MOS se distingue par sa modularité et par son analyse en continu de la puissance de réception optique. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à des calculs complexes des trajets FO.

Grâce à l'affichage direct de la puissance de réception sous forme de diagrammes à barre à quatre niveaux sur les appareils, même du personnel non-formé peut ainsi évaluer la qualité des trajets FO sans recourir à un équipement onéreux.

Communication de données sans interférences sur de grandes distances

Convertisseur fibre optique PSI-MOS  

Les modules PSI-MOS affichent directement la qualité du signal

Les convertisseurs fibre optique PSI-MOS conviennent particulièrement aux installations nécessitant des longueurs de transmission importantes et une immunité CEM élevée. La conception modulaire permet de réaliser des hubs de communication personnalisés. Vous disposez ainsi d'autant de topologies que vous le souhaitez : linéaire, en étoile et anneau redondant.

Tous les supports de transmission peuvent être combinés en toute facilité dans le hub PROFIBUS. Les connecteurs sur profilé relient les appareils entre eux. Vous obtenez ainsi rapidement et facilement un mélange de cuivre, FO, système radio et SHDSL.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer