Retour au sommaire

Nos produits pour une installation de bus de terrain

Barrières de champTypeRéférence
Coupleur d'appareils avec raccordement et terminaison de la ligne principale,  
pour Profibus PA et Foundation Fieldbus
FB-ET2316048
Coupleur d'appareils pour deux dérivationsFB-2SP2316051
Coupleur d'appareils pour une dérivation isolée galvaniquementFB-ISO2316064
Barrières de champTypeRéférence
Coupleur d'appareils avec raccordement et terminaison de la ligne principale,  
pour Profibus PA et Foundation Fieldbus
FB-ET
Coupleur d'appareils pour deux dérivationsFB-2SP
Coupleur d'appareils pour une dérivation isolée galvaniquementFB-ISO
Coffrets de raccordement de terrainTypeRéférence
Boîtier, acier inoxydable, pour 8 portsFB-9-SS2316213
Boîtier, acier inoxydable, pour 15 portsFB-15-SS2316190
Boîtier, aluminium, pour 8 portsFB-8-AL2316200
Boîtier, aluminium, pour 15 portsFB-15-AL2316187
Coffrets de raccordement de terrainTypeRéférence
Boîtier, acier inoxydable, pour 8 portsFB-9-SS
Boîtier, acier inoxydable, pour 15 portsFB-15-SS
Boîtier, aluminium, pour 8 portsFB-8-AL
Boîtier, aluminium, pour 15 portsFB-15-AL
Accessoires pour coffrets de raccordement de terrainTypeRéférence
Raccordements vissés pour câble, M20, avec écrouFB-M-KV-M20-EX2900197
Bouchons filetés, M20, avec écrouFB-M-BS-M20-EX2900209
Vis de purge, M20, avec écrouFB-M-BD-M20-EX2901859
Accessoires pour coffrets de raccordement de terrainTypeRéférence
Raccordements vissés pour câble, M20, avec écrouFB-M-KV-M20-EX
Bouchons filetés, M20, avec écrouFB-M-BS-M20-EX
Vis de purge, M20, avec écrouFB-M-BD-M20-EX
Coffrets de raccordement prêts à être installésTypeRéférence
Répartiteur de bus de terrain avec protection antisurtension, module de ligne principale, 12 barrières de champ bicanales, bornes de blindage, non ExCBL-FB-24SP-P2701934
Répartiteur de bus de terrain avec protection antisurtension, module de ligne principale, 12 barrières de champ bicanales, bornes de blindage, zone 2 ExCBL-FB-24SP-P-EX2701935
Répartiteur de bus de terrain avec protection antisurtension, module de ligne principale, 12 barrières de champ monocanales (sortie à sécurité intrinsèque FISCO), bornes de blindage, zone 2 ExCBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
Répartiteur de bus de terrain avec protection antisurtension, module de ligne principale, 10 barrières de champ bicanales, distribution 24 V CC avec protection par des fusibles autorisés en zone Ex, bornes de blindage, zone 2 ExCBL-FB-20SP-PWR-P-EX2701937
Répartiteur de bus de terrain avec protection antisurtension, module de ligne principale, 10 barrières de champ monocanales (sortie à sécurité intrinsèque FISCO), distribution 24 V CC avec protection par des fusibles autorisés en zone Ex, bornes de blindage, zone 2 ExCBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
Câble PROFIBUS de type Fast Connect, avec 12 MBit/s, pour pose fixe,
longueur en mètre selon les besoins du client
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Coffrets de raccordement prêts à être installésTypeRéférence
Répartiteur de bus de terrain avec protection antisurtension, module de ligne principale, 12 barrières de champ bicanales, bornes de blindage, non ExCBL-FB-24SP-P
Répartiteur de bus de terrain avec protection antisurtension, module de ligne principale, 12 barrières de champ bicanales, bornes de blindage, zone 2 ExCBL-FB-24SP-P-EX
Répartiteur de bus de terrain avec protection antisurtension, module de ligne principale, 12 barrières de champ monocanales (sortie à sécurité intrinsèque FISCO), bornes de blindage, zone 2 ExCBL-FB-12ISO-P-EXI
Répartiteur de bus de terrain avec protection antisurtension, module de ligne principale, 10 barrières de champ bicanales, distribution 24 V CC avec protection par des fusibles autorisés en zone Ex, bornes de blindage, zone 2 ExCBL-FB-20SP-PWR-P-EX
Répartiteur de bus de terrain avec protection antisurtension, module de ligne principale, 10 barrières de champ monocanales (sortie à sécurité intrinsèque FISCO), distribution 24 V CC avec protection par des fusibles autorisés en zone Ex, bornes de blindage, zone 2 ExCBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
Câble PROFIBUS de type Fast Connect, avec 12 MBit/s, pour pose fixe,
longueur en mètre selon les besoins du client
PSM-CABLE-PROFIB/FC
Boîtier d'interconnexionTypeRéférence
Petits boîtiers avec blocs de jonction, presse-étoupes et raccordement PE, grisJB AL A-FF-PA-GY8190622
Petits boîtiers avec blocs de jonction, presse-étoupes et raccordement PE, bleuJB AL A-FF-PA-BU8190845
Boîtier d'interconnexionTypeRéférence
Petits boîtiers avec blocs de jonction, presse-étoupes et raccordement PE, grisJB AL A-FF-PA-GY
Petits boîtiers avec blocs de jonction, presse-étoupes et raccordement PE, bleuJB AL A-FF-PA-BU

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Nos produits pour une installation de bus de terrain

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer