Sites d'exploitation

Sites d'exploitation

Une surveillance fiable à distance

Avec les solutions de surveillance dédiées au site d'exploitation, vous gardez toujours un œil sur l'état de votre installation.

Retour Upstream

Catégories

Les sites d'exploitation du pétrole ou du gaz sont très différents en termes de géologie, de géographique, de matière exploitée et de dimension. Par ailleurs, ils peuvent être éloignés les uns des autres de plusieurs kilomètres : souvent il n'existe pas de raccord par câble ni de réseaux GSM. Les zones d'exploitation obsolètes sont rarement équipées de systèmes de surveillance, ce qui entraîne des interventions de service coûteuses.

Phoenix Contact propose des solutions globales robustes pour la numérisation du secteur pétrolier, sous forme de mise à jour (brownfield) ou de construction nouvelle (greenfield). Ainsi vous assurez la surveillance et le diagnostic même sur de grandes distances, de manière fiable et rentable.

Avantages

  • Un interlocuteur pour la numérisation du secteur pétrolier grâce à des solutions globales évolutives
  • Une communication sûre avec technique de chiffrement pour de nombreux modes de transmission
  • Un entretien efficace et économe avec des concepts dédiés aux accès mobiles et/ou décentralisés des installations

Surveillance des sites d'exploitation

Remote Terminal Unit pour la surveillance du site d'exploitation avec alimentation électrique autonome  

Solution globale évolutive de surveillance des sites d'exploitation

Les Remote Terminal Units, en bref RTU, constituent un aspect essentiel de la télésurveillance des sites d'exploitation. Avec les solutions globales de Phoenix Contact, vous améliorez considérablement votre accès par exemple aux stations de pompage.

L'exploitation et la disponibilité de l'installation sont ainsi plus transparentes, puisque les opérations de maintenance peuvent être effectuées en fonction des besoins.

Réseaux sûrs

Technique des réseaux en toute sécurité avec le module Radioline  

Transmission en toute sécurité des signaux avec le module radio Radioline

En fonction des contingences techniques et géographiques de votre site d'exploitation, Phoenix Contact vous propose des solutions fiables et surtout sûres pour la transmission depuis et vers la salle de contrôle.

Des systèmes radio avec protocole propriétaire via modems 3G avec routeur de sécurité et technologie VPN jusqu'aux modems SHDSL, lorsque l'infrastructure met à disposition les lignes correspondantes.

Diagnostic à distance

Tablette homologuée zones Ex pour la surveillance du site d'exploitation  

Tablette homologuée zones Ex pour la surveillance du site d'exploitation

Accédez à tout moment et partout à votre site d'exploitation et établissez de manière flexible des diagnostics sur l'état de votre installation. Avec l'application Visu+ mobile par ex., vous utilisez une tablette ou un smartphone homologué en zone Ex pour accéder aux informations du site d'exploitation.

Vous pouvez ainsi mettre en œuvre des solutions d'utilisation et de surveillance efficaces pour vos équipes de maintenance.

Mise en réseau de la plateforme pétrolière numérique

Les sites d'exploitation génèrent souvent un réseau aux larges ramifications et maillages. Vous trouverez chez nous des solutions de communication s'appuyant sur des modules Radioline pour que vous puissiez assurer la transmission fiable de vos données même sur de nombreux kilomètres.

Avec Radioline, les réseaux maillés sont rapidement paramétrés, directement sur l'appareil avec une roue moletée ou bien par clé USB. En cas d'erreur, la défaillance d'un module radio est aussitôt compensée.

Mise en réseau de la plateforme pétrolière numérique  

Avec la technique des réseaux de Phoenix Contact, vous créez un réseau fiable et sûr pour votre plateforme pétrolière

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer