Unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et fournisseurs de plateformes

Unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et fournisseurs de plateformes

Une technique fiable à bord

Conjointement avec Phoenix Contact, mettez en œuvre des solutions d'automatisation sur le pont et sous le pont.

Dans le cadre du transport onéreux du pétrole avec les FPSO, une automatisation efficace peut constituer un avantage concurrentiel décisif. La tendance va à la télémaintenance des installations navales et à une diminution du personnel technique tout en constatant une augmentation de la taille des bateaux. Dans le même temps, des certificats et des protocoles maritimes tels que SAE J1939, NMEA 2000, RS-323/485, GL ou ABS sont d'une grande importance.

Le matériel doit résister aux conditions difficiles et conserver des fonctions spécifiques, par exemple la possibilité de gradation totale des affichages. Phoenix Contact est ici un partenaire expérimenté qui vous propose des solutions d'automatisation au-dessus et en dessous du pont.

Avantages

  • Système de compensation de houle performant et à sécurité intégrée grâce à des solutions de commande redondantes
  • Plus de sécurité à bord grâce à l'intégration transparente de détecteurs de gaz
  • Solutions flexibles d'utilisation et de surveillance grâce à des PC industriels, des IHM et des solutions de visualisation dédiées à la construction navale

Solutions pour compensation de houle

Piston pour système de compensation de houle  

Solutions d'automatisation pour le système de compensation de houle

Avec une solution d'automatisation basée sur une redondance applicative du système, vous veillez à ce que le système de compensation de houle garantisse en permanence la position correcte du navire.

Par exemple, lorsque le système de positionnement dynamique ne suffit plus en cas de forte mer. Les routeurs MGUARD-Security et la technologie VPN assurent une communication sécurisée sur le réseau.

Détection de gaz

Armoire électrique dotée de la technique de commande Axioline  

Configuration redondante du système pour une alarme sûre

Dans l'industrie pétrolière et gazière en particulier, les différents gaz représentent un danger pour les personnes et les machines. Avec une solution de Phoenix Contact, vous intégrez en toute transparence les renifleurs à votre système de communication.

Grâce à la conception redondante, une alarme immédiate et des contre-mesures sont garanties en cas d'urgence.

Visualisation redondante multi-clients

IHM pour applications maritimes  

IHM pour applications maritimes

Nos solutions d'utilisation et de surveillance vous permettent de veiller à ce que les bonnes informations se trouvent au bon endroit. Pour cela, les clients ont accès à un serveur mis en place de manière redondante.

Sur un PC industriel central, vous définissez les droits d'accès et quel client reçoit les sous-ensembles. Un matériel et un logiciel conçus sur mesure pour la construction navale servent de base.

Alarme et surveillance redondantes

Des installations comme la propulsion de navire, la production d'énergie, l'appareil à gouverner ou la centrale téléphonique font partie des services essentiels à bord. S'ils sont en panne, cela implique un danger pour l'équipage et le navire. Pour être informé à temps des situations critiques, une alarme et une surveillance redondantes sont mises en place et se basent sur une technique solide de commande et de réseau.

Outre les services essentiels, le système renseigne également sur les états généraux comme les niveaux de remplissage du réservoir des eaux de ballast ou de carburant ainsi que des réserves d'eau potable.

Concept redondant pour les navires  

Concept redondant pour les navires

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer