Transmission de signaux sans fil pour GDF SUEZ à Lingen

Fournisseur d'énergie GDF SUEZ Deutschland

La société GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GmbH est spécialisée dans la prospection, l'extraction et la commercialisation de gaz naturel et de pétrole en Allemagne.

Avec sa technologie innovante et les compétences spécifiques de ses salariés, la société contribue à une alimentation énergétique sûre en Europe.

Elle fait partie d'une multinationale de l'énergie, le groupe GDF SUEZ.

Application

Dans le champ pétrolifère de Bramberge, à dix kilomètres au nord de Lingen, GDF Suez E&P Deutschland GmbH extrait du pétrole brut et du gaz naturel. Un mélange de pétrole brut, de gaz et d'eau saline est extrait à une profondeur de près de 900 mètres.

Après séparation, l'eau souterraine alimente les pompes d'injection. Ces pompes réinjectent l'eau dans la roche-réservoir par le biais de six puits injecteurs en bordure du champ pétrolifère.

La pression d'injection au niveau des puits, qui est un paramètre important du processus, doit être surveillée en permanence ; au début, ce point était assuré par des rondes et une acquisition manuelle des données.

Solution

Solution sans fil Trusted Wireless  

Solution sans fil Trusted Wireless

Friedrich Schulte, responsable de la technologie de mesure, de commande et de régulation chez GDF-SUEZ, explique : « En recherchant une alternative au câblage coûteux, nous avons finalement opté pour la technologie Trusted Wireless de Phoenix Contact ».

Les modules sans fil Trusted Wireless ont permis à Friedrich Schulte de raccorder deux puits mal placés. Pour transmettre les valeurs mesurées sur un puits situé à l'extrême nord du champ à la pompe d'injection centrale se trouvant à 600 m, une ligne de chemin de fer devait être franchie.

Une solution câblée aurait engendré des travaux de terrassement coûteux. « Enterrer les voies ferrées était synonyme de coûts élevées et de mesures de sécurité mais aussi de charges administratives et de procédure d'autorisation », déclare Friedrich Schulte. « La liaison sans fil nous a permis d'éviter cela ».

La liaison radio a été équipée du système de transmission des signaux sans fil RAD-Line E/S de Phoenix Contact. Ce dernier transmet deux signaux numériques et un analogique entre l'émetteur et le récepteur. Grâce aux antennes directionnelles de la vaste gamme d'accessoires sans fil, la distance de 600 mètres ne constitue plus un problème malgré des conditions environnementales difficiles.

La communication sans fil Trusted Wireless utilisée dans les modules RAD-Line E/S n'est pas perturbée par l'exploitation des voies ferrées ni par les installations haute tension.

Le deuxième puits se situe également sur un terrain difficile, à l'extrémité sud-est du champ pétrolifère, où il n'existe aucune infrastructure. Dans ce cas, les modules sans fil et les capteurs sont alimentés par une installation solaire, conçue par Phoenix Contact pour une utilisation dans des applications industrielles sans fil.

Outre les cellules solaires, le système solaire possède une armoire électrique prééquipée comprenant un régulateur de charge, des batteries solaires et une protection antisurtension.

Conclusion

Jusqu'à présent, les stations de mesure au niveau des puits GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH à Emsland devaient être visitées quotidiennement, afin d'acquérir les valeurs de la pression d'injection de l'eau.

Ces informations sont désormais transmises en continu via une solution sans fil Trusted-Wireless de Phoenix Contact.

La sécurité et la rentabilité sont ainsi fortement améliorées.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer