Peters Shipyards : navires porte-conteneurs avec technologie moderne

Alarme et surveillance en haute mer

Peters-Containersschiff  

Surveillance et alarme automatisées

Application

Emma est un navire de 90 mètres de long et 12,5 mètres de large de classe glace 1A. Le chantier naval néerlandais Peters Shipyards B.V. l'a reçu du transporteur maritime G. de Vries. Comme plus de 20 autres navires, Emma utilise un système de surveillance et d'alarme moderne, basé sur la technologie de commande de Phoenix Contact.

Solution

Pour sécuriser toutes les opérations, un système de surveillance innovant de la société eL-Tec a été installé. Le système contrôle de manière fiable l'état de toutes les installations du navire et assure simultanément différentes tâches : par exemple, la commande des pompes, les feux de navigation et le chauffage. La commande principale et la visualisation mettent en œuvre un contrôleur puissant basé sur un PC de Phoenix Contact.

Conclusion

Cette technologie de commande puissante permet d'automatiser de manière fiable et efficace la surveillance et l'alarme en matière de construction navale.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer