Technologie de l'énergie

Agir en toute flexibilité

Agir en toute flexibilité

Restez mobile : dans notre gamme de produits, vous trouverez la solution dont vous avez précisément besoin pour votre application.

Retour Solutions

Catégories

  • Distribution d'énergie
    Transport et distribution

    La technique de raccordement est fiable et spécialement conçue d'après les besoins des réseaux de transport et de distribution d'électricité.

  • Production d'énergie
    Production d'énergie

    On prévoit à l'avenir, dans le cadre de la production d'énergie, que les capacités des centrales doivent être renforcées et les gaz de combustion diminués.

Le marché de l'énergie est dynamique et en constante évolution – pour la production d'énergie, le fonctionnement secteur et la maintenance. Ainsi, les exigences liées à vos installations évoluent également. – La société Phoenix Contact est impliquée dans la gestion de l'énergie depuis plus de 80 ans, ce qui explique l'étendue de sa gamme de produits.

Thème dans l'air du temps : protéger les réseaux électriques intelligemment avec FL MGUARD

Protection efficace  

Protection efficace des installations décentralisées avec FL MGUARD

La technologie informatique moderne envahit toujours plus de domaines de la vie courante dans les sociétés modernes. Avec la mise en œuvre du réseau intelligent – Smart Grid – cela concerne également l'infrastructure d'alimentation en énergie.

Pour les alimentations secourues, l'équilibre entre les besoins et l'alimentation doit être respecté – indépendamment du moment de la journée et de la météo.

Pour adapter la puissance d'alimentation, les équipements bus (par exemple, parcs éoliens offshore, centrales classiques ou installations PV privées) communiquent par le biais d'un réseau commun.

La mise en réseau numérique ouvre ainsi de nouvelles perspectives techniques. Simultanément, de nouveaux espaces d'accès peuvent également attirer des agresseurs potentiels. Ces derniers peuvent, par le biais de manipulations informatiques, menacer des infrastructures complètes de réseaux d'électricité.

Les grandes unités de production d'électricité doivent être spécifiquement protégées, car une défaillance non planifiée ne peut être que difficilement compensée par d'autres charges du réseau. L'expérience démontre que les tentatives d'attaque des systèmes numériques des centrales représentent une réelle menace. Aussi, des directives exhaustives en matière de cyber-sécurité ont été définies ; leur application constitue un nouveau défi à relever pour les exploitants.

Avec la gamme de produits FL MGUARD, Phoenix Contact prend en charge l'application individuelle des concepts de sécurité informatique décentralisée. La technologie MGUARD implique la détection fiable et rapide des accès non autorisés au réseau et des modifications des systèmes informatiques.

Sûreté de fonctionnement via SIL

EX, technologie des procédés, SIL, sécurité fonctionnelle, CEI 6150  

Niveau d'intégrité de sécurité – SIL

Le niveau d'intégrité de la sécurité (ou SIL) décrit la vraisemblance de la défaillance d'un appareil ou d'un système. Un état défini est ainsi atteint en cas de défaillance de l'appareil ou du système.

L'objectif est d'atteindre la sûreté de fonctionnement la plus élevée.

Les normes sont prises en compte en fonction de la vraisemblance statistique. Les normes de base sont essentiellement CEI 61508 et CEI 61511.

Protection antisurtension

Produits innovants pour la protection antisurtension  

Produits innovants pour la protection antisurtension

De nombreux aspects doivent être pris en compte pour assurer une protection antisurtension efficace. En s'appuyant sur une recherche intensive, Phoenix Contact développe des technologies innovantes et utilise son savoir-faire pour construire des équipements de protection à la fois puissants et optimisés pour l'application.

Les mesures de protection antisurtension permettent d'éviter les dommages et les coûts qui en résultent. Les points suivants parlent en faveur de la protection antisurtension :

  • Protection efficace contre les surtensions transitoires
  • Disponibilité élevée des appareils et installations
  • Aucune panne du système ni aucun temps d'arrêt
  • Limitation des dommages consécutifs
  • Gain en termes de coûts

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer