Electromobilité

Solutions pour la mobilité électrique

Solutions pour la mobilité électrique

Participez activement à l'évolution vers une technologie moderne.

Retour Solutions

Catégories

  • Composants et solutions
    Composants et solutions

    Reconnu pour ses innovations, Phoenix Contact vous propose des solutions globales pour vos applications dans le domaine de l'électromobilité.

  • Comprendre la mobilité électrique
    Comprendre la mobilité électrique

    Modes de charge, systèmes enfichables, directives et normes de sécurité : la mobilité du futur prend en compte les différentes cadres juridiques nationaux.

  • Références
    Références

    Exemples d'application de solutions de branche innovantes mises en oeuvre par Phoenix Contact en collaboration ses clients.

Chez Phoenix Contact, vous trouvez toujours la solution adaptée. En tant que fournisseur leader de produits et de services autour des processus de charge et véhicules électriques, nous vous proposons une vaste gamme autour de l'e-mobilité : des composants individuels à la gestion complète de flottes.

Vos avantages

  • Large assortiment pour le processus de charge de véhicules électriques
  • Systèmes de charge CA et CC enfichables et conformes aux normes pour une utilisation universelle
  • Compétence en matière de technique de recharge rapide avec le système de charge combiné (CCS)
  • Solutions globales allant de l'interface pour véhicules aux solutions réseau et informatique
  • Solutions spéciales pour véhicules utilitaires électriques, bus et deux-roues électriques

Gamme de produits pour le processus de charge

Présentation des composants pour les processus de charge  

Composants pour les processus de charge

CCS : le système de charge combiné de Phoenix Contact

Avec CCS, le système de charge combiné CA/CC, Phoenix Contact permet de charger des véhicules électriques avec du courant continu et alternatif. Grâce à la face enfichable universelle de l'entrée du véhicule, une seule prise est requise pour la charge CA et CC. Les deux connecteurs de charge du véhicule peuvent être enfichés dans l'entrée CCS du véhicule.

Pour une charge classique sur le réseau de courant alternatif, on branche le connecteur de charge CA du véhicule dans l'entrée du véhicule. Pour une recharge rapide avec du courant continu, on raccorde le connecteur de charge CC du véhicule avec l'entrée du véhicule.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Parafoudre basse tension en stations de charge

Nous avons testé ce qui se passe dans une Wallbox en cas de surtension.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer