Technique de raccordement pour l'électronique de puissance

Raccordement performant

Raccordement performant

Acheminez en toute sécurité des courants élevés dans votre appareil grâce aux connecteurs et aux blocs de jonction de traversée et pour C.I.

Phoenix Contact propose une gamme complète de connecteurs et de blocs de jonction de traversée et pour C.I.I destinés à des applications haute intensité. Une solution adaptée pour chaque cas : sections de 0,2 à 150 mm², intensités jusqu'à 309 A et tensions jusqu'à 600 volts UL/1000 V CEI.

Avantages

  • Possibilités variées de raccordement de conducteurs jusqu'à 150 mm² grâce à des connectiques à vis, à ressort et à tige filetée
  • Connecteurs, blocs de jonction de traversée et pour C.I. : utilisation universelle
  • Transmission sécurisée de courant jusque 309 A grâce à des tests intensifs en laboratoire et des matériaux de qualité supérieure
  • Utilisation internationale grâce aux homologations UL et CEI/DIN/VDE

Raccordement rapide et facile de blocs de jonction pour C.I. de 76 A

Raccordement des conducteurs sans outil  

Séries SPT et PL avec raccordement autodénudant

Le raccordement autodénudant permet de raccorder facilement des conducteurs jusqu'à 25 mm².

  • Pour le raccordement des conducteurs de la série PL, vous avez le choix entre le « principe du culbuteur à une main » sans outil et le raccordement Push-in.
  • La série SPT avec raccordement push-in permet le raccordement rapide et sans outil de conducteurs rigides et souples avec embout jusqu'à 16 mm².

Nouveau record - 125 A enfichable sur le circuit imprimé

Bloc de jonction pour C.I. enfichable PC 35  

Connecteur PC 35 avec raccordement vissé

Les connecteurs PC 35 pour conducteurs de 35 mm² sont uniques en leur genre et transmettent des courants jusque 125 A sur le circuit imprimé. Les faibles forces d'enfichage et de retrait lors du raccordement de conducteur permettent de réaliser facilement le branchement d'appareils, même dans les classes de puissance élevées.

De plus, grâce à une double bride de montage située sur le côté, l'appareil est solidement fixé à la paroi.

Transférer 309 A à travers la paroi : montage facile, encliquetage sécurisé

Blocs de jonction de traversée  

Blocs de jonction de traversée avec raccordement à vis, à tige filetée, et push-in à ressort

Transférez également des courants élevés de manière fiable à travers les parois, en choisissant librement le mode de raccordement. Les blocs de jonction se composent d'un élément intérieur et extérieur et sont encliquetés l'un dans l'autre sans outils. Cet encliquetage garantit une position solidement fixée, peu importe l'épaisseur de la paroi.

  • Courants jusqu'à 309 A
  • Tensions jusque 600 V UL/1000 V CEI
  • Conducteurs jusqu'à 150 mm² de section

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour obtenir des informations sur le thème du raccordement des appareils
pour données, signaux et puissance.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer