Connectique pour le photovoltaïque

Câbler les installations photovoltaïques en toute sécurité

Câbler les installations photovoltaïques en toute sécurité

Raccordez sur site des câbles CA, CC ou de données en toute sécurité, sans utiliser d'outil spécial.

Le système de raccordement SUNCLIX unique en son genre permet de relier facilement et en toute sécurité des panneaux photovoltaïques, des coffrets de raccordement de générateur et des onduleurs. Pour le photovoltaïque intégré au bâtiment, nous vous proposons SUNCLIX mini, un système de raccordement particulièrement compact.

Avantages

  • Achetez tout auprès du même fournisseur : gamme complète de connecteurs pour CA, CC, signaux et données
  • Confection rapide et sécurisé ne nécessitant pas d'outils spéciaux grâce au raccordement autodénudant
  • Câblage des installations photovoltaïques tourné vers l'avenir, grâce à des composants supportant des tensions jusqu'à 1 500 V
  • Flexiblité élevée grâce à des solutions de raccordement pour des câbles entre 2,5 et 16 mm²
  • Raccordement durable et sécurisé grâce à des composants éprouvés et certifiés

Connecteurs CC : du panneau à l'onduleur

Connecteurs CC à équiper SUNCLIX

Connecteurs CC SUNCLIX à équiper sans outils

Les connecteurs CC en une pièce et les traversées de paroi adéquates vous permettent de câbler facilement vos installations directement sur site, en toute sécurité. Insérer le conducteur dénudé dans le bloc de jonction à ressort, fermer le ressort, terminé - SUNCLIX est aussi simple que ça.

  • Tensions jusqu’à 1500 V
  • Courants jusqu'à 65 A
  • Raccordement du conducteur entre 2,5 et 16 mm²

Connecteurs CA : de l'onduleur à l'alimentation

Connecteurs CC à équiper SUNCLIX mini pour photovoltaïque en façade

Connecteurs CA SUNCLIX à équiper sans outils

Les connecteurs CA SUNCLIX disposent d'une connectique à ressort vous permettant de raccorder facilement et sans outils des câbles CA à 3 pôles à des onduleurs solaires. Vous pouvez ainsi relier votre appareil à l'alimentation entièrement avec le système SUNCLIX unique en son genre équipé d'une connectique à ressort.

  • Tensions jusqu’à 300 V
  • Courants jusqu'à 25 A
  • Raccordement du conducteur entre 2,5 et 6 mm²

Système enfichable CC miniature pour photovoltaïque intégré dans le bâtiment

Prises de raccordement pour modules cristallins

SUNCLIX mini - pour un câblage CC compact

Absorber l'énergie solaire du toit, mais aussi de l'ensemble des surfaces des bâtiments. Pour cette nouvelle tendance en matière de production d'énergie, Phoenix Contact propose, avec SUNCLIX mini, un système enfichable CC particulièrement compact pour des tensions jusqu'à 1000 V.

  • Connecteur CC de seulement 11 mm de diamètre à raccordement rapide
  • Prise de raccordement module pour intégration dans les modules de façade
  • Diodes en chaîne CC pour éviter les courants de retour

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour obtenir des informations sur le thème du raccordement des appareils
pour données, signaux et puissance.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer