Retour au sommaire

Concept convivial pour l'institut supérieur Lemgo

Automatisation des stores et de la luminosité

CIIT Fachhochschule Lemgo  

Institut supérieur Lemgo

L'institut supérieur Lemgo a décidé d'automatiser les stores et la luminosité afin d'optimiser l'énergie tout en garantissant un confort optimal pour les utilisateurs.

Application

Douze commandes ont été installées, soit quatre par étage. Toutes les commandes communiquent entre elles. Outre la commande selon le temps et la luminosité, une station météo a été intégrée. Les stores sont positionnés selon l'analyse de toutes ces valeurs. En cas de tempête, par exemple, tous les stores sont rentrés afin de les protéger de tout dommage mécanique.

Chaque personne peut adapter la luminosité à ses besoins propres depuis son poste de travail, par le biais d'un navigateur Web.

Solution

  • Intégration sans fil de palpeurs, détecteurs de mouvement et contacts de fenêtre avec la technologie radio EnOcean
  • Utilisation monoposte grâce à une solution logicielle basée sur le Web avec AXWeb+
  • Commande flexible de la luminosité
  • Commande des stores selon le temps, la luminosité et la météo

Conclusion

Les responsables de l'institut ont choisi Phoenix Contact car les commandes miniaturisées modulaires peuvent être utilisées individuellement.

Ainsi, Phoenix Contact a mis en œuvre un concept décentralisé et convivial.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires
Références
  • Concept convivial pour l'institut supérieur Lemgo

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer