Presse

Presse

Pour une haute fiabilité en cas de panne

La disponibilité de votre installation, une priorité absolue : avec les solutions de Phoenix Contact, vous pourrez atteindre cet objectif.

La presse est un investissement de taille et à long terme. Elle a pour mission de presser ou poinçonner les pièces de carrosserie en tôle de divers matériaux, avec une vitesse et une précision élevées. Outre les exigences de la résistance aux vibrations, les solutions techniques requièrent également un haut degré en termes de fiabilité et avant tout en termes de sécurité pour la communication.

Phoenix Contact vous offre une sécurité des données par le biais de concepts de sécurité et de maintenance à distance éprouvés ainsi que des solutions individuelles pour la sécurité des machines.

Avantages

  • Fiabilité en cas de panne avec des produits robustes disposant d'une forte résistance aux chocs et aux vibrations
  • Communication sûre via une technique de chiffrement
  • Concepts de maintenance économes et efficaces pour un accès décentralisé aux installations
  • Sécurité des machines via un concept de sécurité indépendant de l'automate et du réseau

Communication sécurisée

Armoire électrique avec routeur de sécurité FL MGUARD  

Routeurs de sécurité pour une haute sécurité

Les données de l'installation sensibles et l'exigence pour une disponibilité maximale requièrent un haut degré de sécurité pour la transmission des données.

Les routeurs de sécurité de la gamme de produits FL MGUARD offrent en plus de mécanismes de sécurité tels que les tunnels VPN un connecteur de scan antivirus en option.

Maintenance et diagnostics à distance

Tablette pour la maintenance et les diagnostics à distance  

Accès sécurisé aux données de processus

Les accès à distance ainsi que la surveillance continue des données de processus garantissent une mise en service planifiable et une disponibilité de l'installation optimale.

Avec les connexions de télémaintenance, vos spécialistes disposent d'un accès fiable avec de courts temps de réponse.

Surveillance d'état fiable

Composants SafetyBridge  

Solution de sécurité sur la base de la technologie SafetyBridge

Pour la surveillance de l'état de l'installation, des voies de signalisation fiables et sécurisées sont requises.

Avec la technologie SafetyBridge, vous disposez d'une solution de sécurité indépendante du réseau et des automates. Il est possible de transmettre et d'interpréter des signaux de sécurité via les réseaux d'automatisation standard, et ce, sans aucune commande de sécurité.

Solutions de sécurité pour les processus de production

Une haute disponibilité de l'installation est donc un aspect clé des processus de production. Phoenix Contact offre en ce sens des solutions de pointe pour un concept sécurisé de maintenance à distance. Le routeur FL-MGuard protège votre installation contre tout accès non autorisé de personnes ou de logiciels malveillants.

Dans une presse, d'importantes masses sont déplacées. Les dangers qui en découlent posent de très hautes exigences pour la protection du personnel de service. Avec SafetyBridge, il est possible de réaliser des solutions de sécurité avec le plus haut niveau de performances PLe.

Topologie : solutions de sécurité pour les processus de production

Le concept de maintenance à distance comprend la protection contre tout accès non autorisé de personnes ou de logiciels malveillants

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer