Aide à la sélection pour la protection antisurtension en informatique

Aide à la sélection pour la protection antisurtension en informatique

Rechercher en toute simplicité !

La protection antisurtension adaptée à votre interface.

En informatique, il est difficile de choisir la protection antisurtension adaptée en raison de la multitude d'interfaces existantes. L'outil de sélection STOP-IT (Selection Tool for Protection of Information Technology) de Phoenix Contact, vous assiste dans le choix de la protection antisurtension idéale.

STOP-IT : outil d'aide à la sélection

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des modules de protection antisurtension destinés à des systèmes radio, MSR, de télécommunications ou de données convenant, par exemple, pour des applications Ethernet, ISDN, TTY (4-20 mA), INTERBUS et Profibus.

  • La première colonne est constituée d'une liste d'interfaces triée par ordre alphabétique, pour lesquelles il existe une recommandation en matière de protection antisurtension.
  • La deuxième colonne décrit le module de protection antisurtension adapté à l'interface. Chaque équipement de protection est présenté avec un lien vous redirigeant vers les caractéristiques techniques du produit.
  • La dernière colonne contient des exemples d'applications pouvant être téléchargés.
InterfaceProtection antisurtensionExemple d'application
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-1X2+F-12DC-UT

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
InterfaceProtection antisurtensionExemple d'application
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Télécharger un exemple d'application
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
InterfaceProtection antisurtensionExemple d'application
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
Télécharger un exemple d'application
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
InterfaceProtection antisurtensionExemple d'application
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer