THERMOMARK

Rent-a-THERMOMARK CARD or THERMOMARK ROLL

THERMOMARK ROLL  

THERMOMARK ROLL – de roulis et de formats sans fin

Phoenix Contact a conçu l’imprimante THERMOMARK CARD en particulier pour les volumes de repérage plus faibles ; elle imprime toutes les étiquettes en plastique au format cartes et planches. Deux formats différents de cartes sont pris en charge par ce système d’impression. La vitesse d’impression est très élevée : huit secondes par carte de repérage.

La THERMOMARK ROLL prend en charge les étiquettes et gaines thermo-rétractables sous forme de rouleaux sans fin ou prééquipés. Les deux imprimantes se caractérisent par un concept de commande simple. Un écran tactile affiche des messages clairs et permet une saisie directe de l’utilisateur. Les grands capots du boîtier à ouvrir latéralement facilitent le remplacement du ruban encreur ainsi que la mise en place des rouleaux.

Le matériel de repérage au format cartes et planches est introduit directement via un tiroir s’ouvrant par l’avant. La reconnaissance intégrée de matériaux permet d’éviter les erreurs d’impression, au cas où le matériel inséré ne cor respond pas aux données d’impression. Cela réduit la consommation de matériel et de ruban encreur. Le système de repérage peut être mis en service rapidement et sans effort. Il suffit de raccorder les imprimantes à l’ordinateur via USB et c’est prêt.

Données

Référence de commandeL5990144
Possibilité de locationPar semaine
Formation- Installation sur place incluant
- 2 heures de formation
- Logiciel CLIP PROJECT

Interessé(e) ?

Pour louer cet appareil, veuillez utiliser le formulaire ci-dessous :

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

THERMOMARK CARD

Imprimante à transfert thermique pour cartes

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer