Retour au sommaire

Gestion des catalogues au format BMEcat

Pour l'échange standardisé des données de catalogue, Phoenix Contact travaille avec le format BMEcat largement répandu.

BMEcat pour la gestion des catalogues se base sur la technologie XML. Ce format permet l'échange standardisé de données de catalogue dans les versions BMEcat 1.2 et BMEcat 2005.

La norme BMEcat propose :

  • une base sûre avec accès centralisé à toutes les informations relatives aux produits,
  • des options en termes de classification des articles.

Classification

BMEcat permet d'utiliser différentes normes. La classification prend en charge votre organisation interne et l'affectation des articles.

Nous préparons :

  • les systèmes de classification standardisés ecl@ss et ETIM,
  • un système de classification propre à Phoenix Contact.

Ci-dessous sont définies les différentes normes de classification.

eCl@ss est une norme internationale pour la classification et la description des produits et des services. Ce système de classification utilise des caractéristiques normalisées pour décrire les produits, indépendamment du secteur d'activité.

Phoenix Contact travaille avec les versions suivantes :

  • V 4.0
  • V 4.1
  • V 5.0
  • V 5.1
  • V 6.0
  • V 7.0
  • V 8.0

ETIM (modèle d'informations électrotechniques) est spécialement utilisé dans le secteur électronique. Ce système de classification utilise des caractéristiques pour décrire les produits.

Phoenix Contact travaille avec les versions suivantes :

  • V 4.0
  • V 5.0

Le système de classification de Phoenix contact est la classification définie en interne des produits de Phoenix Contact.

Le système propre à Phoenix Contact fournit tous les attributs techniques d'un article. Cela n'est pas le cas d'une classification standard basée sur eCl@ss ou ETIM.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Gestion des catalogues au format BMEcat

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer