Retour au sommaire

Votre formation sur-mesure

Individuelle Seminare
Prix par session : Sur demande

le nombre de participant est fonction du contenu souhaité.

Les nouvelles exigences dans les entreprises demandent un savoir-faire spécifique des employés dans de nombreux cas. Les séminaires et formations sur-mesure font partie intégrante de notre programme de formation.

Objectifs

Sur la base de votre cahier des charges, nous travaillons avec vous à un programme de formation spécifique qui est adapté à vos besoins et désirs. La formation pourra être menée dans les domaines de l'automatisation et des systèmes de bus, l'interface et les systèmes à fibres optiques, la protection contre les surtensions, les imprimantes et les connexions logicielles.

En option, les sujets individuels peuvent être couplés avec une formation de base adaptée à une installation spécifique dans votre entreprise.

Contenu

Le programme sera mis en place selon vos spécifications. A noter que cette formation exige une coordination préliminaire et précise du programme avec nos spécialistes.

Sessions

Les dates sont convenues par accord des deux parties.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer