VHPready

VHPready

La norme pour les centrales électriques virtuelles

Découvrez de nouvelles technologies pour une gestion intelligente et une production décentralisée de l'énergie.

Phoenix Contact travaille en collaboration avec ses partenaires dans l'industrie, l'énergie et la recherche afin d'établir un nouveau standard en terme de mise en réseau des producteurs énergétiques décentralisés. La norme VHPready (Virtual Heat & Power) constitue la base de toutes centrales énergétiques virtuelles, dans lesquelles les producteurs énergétiques volatils et régénératifs sont interconnectés pour assurer un approvisionnement constant de la société et de l'économie.

Avantages

  • Réduction des coûts d'ingénierie via un raccordement plus rapide de la PCCE à une centrale électrique virtuelle
  • Maintenance en fonction des besoins via une surveillance centrale du parc d'installation
  • Facilité d'installation des centrales électriques virtuelles via une communication homogène
  • Raccordement aisé à une centrale électrique virtuelle grâce à une interface de communication standardisée
  • Utilisation du modèle de promotion en vente directe via son intégration standardisée dans une centrale électrique virtuelle

Quel est le rôle de VHPready en termes de centrales électriques virtuelles ?

a_0064063  

Centrale électrique virtuelle

Une centrale électrique virtuelle interconnecte plusieurs producteurs énergétiques décentralisés et, pour la plupart, régénératifs, tels que les installations photovoltaïques, de biogaz ou les parcs éoliens. Ces producteurs forment virtuellement une unité, ce que l'on appelle une centrale électrique virtuelle. Celle-ci peut, selon les besoins en énergie, alimenter le réseau d'alimentation du fournisseur d'électricité.

VHPready est un standard industriel ouvert, développé pour commander les unités décentralisées depuis la salle de contrôle. Une communication homogène et standardisée simplifie considérablement l'interconnexion et la gestion d'une centrale électrique virtuelle.

En outre, le forum industriel VHPready a défini des points de données spécifiques à la communication tels que le chiffrement via SSL/TLS, PKI. Parmi le grand nombre de protocoles de commande à distance existants, ce sont les protocoles IEC 60870-5-104 et IEC 61850-7-420, déjà présents sur le marché, qui ont été choisis. Si les exigences définies relatives à la sécurité et aux protocoles pris en charge sont respectées, les installations pourront être intégrées à un réseau VHPready.

Quelle est la contribution de PHOENIX CONTACT à VHPready ?

Conception d'une centrale électrique virtuelle  

Conception d'une centrale électrique virtuelle

Phoenix Contact, bénéficiant de longues années d'expérience en technique d'automatisation, propose des logiciels spécifiques pour le secteur de l'énergie ainsi qu'une large gamme de matériels innovants et de solutions sur mesure pour les centrales électriques virtuelles.

La conception modulaire et la prise en charge de presque toutes les interfaces de communication les plus courantes garantissent une flexibilité optimale afin d'établir des communications sécurisées et standardisées entre les producteurs et les consommateurs d'énergie et la salle de contrôle.

Du matériel au logiciel de télécommunication Resy+, Phoenix Contact vous offre une solution complète pour vos communications selon la norme VHPready.

Partenaire pour une centrale électrique virtuelle

Gamme de produits de Phoenix Contact  

Une prestation globale

Vous souhaitez produire de l'énergie à l'aide de centrales électriques virtuelles et la fournir aux consommateurs selon leurs besoins ? Phoenix Contact est le partenaire idéal afin de gérer de manière pertinente la production décentralisée, la consommation et le stockage de l'énergie.

Leader des standards industriels ouverts, Phoenix Contact dispose des compétences et de la gamme de produits nécessaires pour vous offrir une solution modulaire reposant sur des interfaces de communication standardisées. N'hésitez pas à nous consulter ou à remplir le formulaire de contact dans la colonne de droite.

Nos produits pour votre solution

Afin de vous offrir une solution sur mesure, Phoenix Contact déploie des produits sélectionnés spécifiquement pour les centrales électriques virtuelles.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer