Retour au sommaire

Modules de sécurité configurables

Extension modulaire et diagnostic exhaustif

PSR-TRISAFE

Nos modules de sécurité PSR-TRISAFE associent fonctionnalité et flexibilité. Surveillez différentes fonctions de sécurité au sein de votre application avec un seul appareil.

Le PSR-TRISAFE-M peut être étendu à tout moment à l'aide de modules supplémentaires et dons adapté individuellement. Pour cela, il suffit de connecter le module maître à des modules d'extension numériques.

Des LED de diagnostic présentent les états de toutes les entrées et sorties. Des sorties de signalisation indiquent en outre les états de commutation, par exemple au niveau des équipements de signalisation.

Le module de sécurité communique avec la commande supérieure par l'intermédiaire du coupleur de bus de terrain. Vous pouvez ainsi facilement intégrer vos fonctions de sécurité dans des visualisations ou diagnostics distants.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer