Retour au sommaire

Linux

Tous les avantages du système dexploitation en temps réel

Tous les avantages du système d'exploitation en temps réel

Un système d'exploitation en temps réel Linux sert de base à la nouvelle technologie de commande. Avec la technologie PLCnext, nous vous proposons une solution de commande vous permettant d'utiliser tous les avantages de Linux, de manière aisée dans le cadre d'un système guidé.

Bénéficiez du savoir-faire et de programmes gratuits comme par ex. un serveur SQL ou d'autres modules provenant de la communauté Open Source, et économisez ainsi du temps de développement et des coûts, mais uniquement si vous le souhaitez. Car, à l'inverse des PC Linux ouverts, avec la technologie PLCnext, vous disposez d'ores et déjà d'une solution, dotée par défaut de toutes les fonctions API fondamentales. Cela permet une mise en marche guidée plus rapide et évite les erreurs dans les paramètres de base.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

PLCnext Technology : compatible et durable

Répondre aux exigences du monde de l'IoT grâce à PLCnext Technology

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer