Retour au sommaire

Effets des courants de foudre

Quelles sont les conséquences de dommages liés à des coups de foudre ? Comment protéger les bâtiments et installations ?

Dommages indirects et perturbations liés à des coups de foudre

Indépendamment de l'énergie transportée, les coups de foudre provoquent des dégâts massifs sur les bâtiments et les installations, pouvant conduire à d'autres dommages indirects.
 
Dans le domaine des immeubles d'habitation ou commerciaux régulièrement fréquentés par des personnes, ce type de dommages attire immédiatement l'attention. Dans la plupart des cas, il est possible d'introduire des mesures à court terme d'aide à la limitation des dommages. Après un tel incident, l'ensemble des dommages peut de cette façon être concrètement et rapidement évalué. Une réparation immédiate et une remise en service des fonctions importantes de l'installation peut éviter les dommages indirects.

Dommages indirects et perturbations liés à des coups de foudre

En cas d'installations très exposées ou de grande taille, il est impossible que le personnel puisse les surveiller en permanence. On remarque souvent les perturbations et les dommages sur l'installation uniquement en raison des dommages indirects. C'est pour cette raison que des systèmes de surveillance intelligents sont de plus en plus souvent utilisés, car placés au sein d'installation, ils permettent de surveiller en permanence les différents statuts des fonctions, et de signaler directement les résultats à une unité de commande centrale. Cela permet aussi une réaction immédiate face aux dommages, et donc d'éviter des dommages indirects et de longues périodes de coupure.

Il n'existait jusqu'à présent aucun système de mesure pouvant détecter et évaluer de façon fiable les coups de foudre dans une installation. De la même manière, il n'existait aucune signalisation des dommages ou des perturbations quant à leurs incidents actuels.

Parmi les installations particulièrement exposées et soumises à un risque de foudre, on compte par exemple les éoliennes, les installations de production d'énergie, les industries de grande taille et les infrastructures ferroviaires. Dans ce type d'installations il est par principe très difficile, voire impossible, de mettre en place une mesure de protection contre la foudre sans failles.
 

Système de mesure du courant de foudre LM-S

Système de mesure du courant de foudre LM-S  

Le système unique de mesure du courant de foudre

Le système de mesure du courant de foudre LM-S (Lightning Monitoring System) de Phoenix Contact permet donc d'acquérir et d'évaluer les coups de foudre. Il se compose pour l'essentiel d'une unité d'évaluation et d'un capteur, monté sur la dérivation d'une installation parafoudre.

Ce système de mesure utilise l'effet Faraday ou l'effet magnéto-optique pour analyser la hauteur et la direction du flux des courants de foudre survenant dans des parafoudres. Une onde lumineuse est ainsi influencée magnétiquement, et les grandeurs d'influence sont évaluées comme résultat de mesure. Le transfert du signal s'effectue également par fibre optique.

Ceci est un avantage majeur par rapport à un transfert de signaux par conduite en cuivre. Les courants de foudre apparaissant dans l'environnement du système de mesure, ne peuvent plus influencer le signal lumineux, ou alors se manifestent dans les trajets de transmission. À cet effet, il existe un signal fiable et sans risques en terme de CEM, au niveau des composants électroniques de l'unité d'évaluation.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer